メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The  ISL80031ADEMO1Z demonstration board provides a simple platform for evaluating the performance of the ISL80031A low quiescent current mode converters.

These devices are highly efficient, monolithic, synchronous step-down DC/DC converters that can deliver up to 3A of continuous output current from a 2.7V to 5.5V input supply. They use peak current mode control architecture to allow very low duty cycle operation. The devices operate at either a 1MHz or 2MHz switching frequency, thereby providing superior transient response and allowing for the use of small inductors.

These boards are offered in an 8-ld 2mm x 2mm DFN package with 1mm maximum height. The complete converter occupies less than 64mm2 area.

特長

  • Small, compact design
  • VIN range of 2.7V to 5.5V
  • IOUT maximum is 3A
  • Switching frequency is 1MHz
  • Negative current protection
  • Internal soft-start and soft-stop
  • Overcurrent and short-circuit protection
  • Over-temperature/thermal protection

使用製品

サンプル&ご購入

ISL80030DEMO1Z Demo Board Bottom

ISL80031ADEMO1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。