概要
YCONNECT-IT-RZN2Lは、RZ/N2Lを用いて産業イーサネット通信を使用したアプリケーションの評価を行うことができるコンパクトな開発キットです。このキットには"Stamp Module"、"Carrier Board"と呼ばれる2つのボードを含んでいます。
産業イーサネットとしてEtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCPのサンプルプログラムを提供しております。ギガビットPHYも搭載され、TSNベースのリアルタイムイーサネット通信が可能です。
また、PmodやArduinoなどの標準的なインタフェースやホストインタフェース(QSPIスレーブ)も搭載しており、アプリケーションMCUボードと容易に接続することが可能です。
(注)YCONNECT-IT-RZN2Lには2つのボードバージョン(V2, V3)が存在します。ボードのバージョンについてはStamp Module上に記載されているシルクでご確認ください。
特長
- ギガビット産業イーサネット通信用コネクタ x2
- PMODコネクタ x2
- Renesas Quick Connect IoTセンサ&コネクティビティ(BLE、WiFi)などのType 3AとType 6Aモジュールを搭載可能。
- Arduino接続用コネクタ。
- ホスト:標準的なArduinoシールドを搭載可能。
- シールド:EK-RA6M4 のようなルネサス MCU ボードに搭載可能。
- USB、DC24V端子、Arduinoホストボードのいずれからも電源供給が可能。
- 外部デバッガ接続用の9pinコネクタとUSB経由デバッグ用のJ-Link OBを搭載。
- CAN、ホストインタフェースおよび産業イーサネットの同期信号を備えた各コネクタ。
使用製品
| AT25SF128A | 128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support |
| DA9080 | QFNパッケージに4降圧レギュレータ、1LDO、および8ビットADCを内蔵した高集積PMIC |
| DA9083 | 6チャンネル構成可能なシステム電源管理IC |
| R1EX24016A | Two-Wire Serial Interface 16k EEPROM (2-kword × 8-bit) |
| SLG46117 | GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:1.71~5.5V、7 GPIO、2 ACMP、1.25A P-FET(放電付き) |
スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) YCONNECT-IT-RZN2Lで利用可能なラボ
サンプル&ご購入
YCONNECT-IT-RZN2L
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
アプリケーション・ブロック図
| 産業用ギガビットイーサネットシステムオンモジュール 産業用ギガビットイーサネットSoMは、高速データ伝送と容易な統合を可能にし、効率的な業界使用を実現します。 |