概要
RZ/N2L Remote I/O Solution Kitは、フォトカプラ絶縁付きデジタルIOインタフェースとアナログ入力を装備し、EtherCATやEtherNet/IPなどの産業用ネットワーク通信に対応したRZ/N2L Gateway Solution Boardを使用して、リモートI/Oアプリケーションを評価するための開発キットです。また、産業用ネットワーク通信やDI/DOのサンプルプログラムも提供しています。
RZ/N2L Gateway Solution Boardは、RZ/N2Lの電源シーケンスに対応した電源モジュール、RS485やCAN用トランシーバ、Ethernet PHYなどの必要な部品を搭載しており、リファレンスデザインとして使用することができます。
特長
- フォトカプラ絶縁付きデジタルIOインタフェース(IN:8、OUT:8)
- アナログ入力インタフェース(4-20mA:2、0-10V:2)
- 産業用ネットワークプロトコルをサポート:EtherCAT、EtherNet/IP
- RZ/N2Lの電源オン/オフシーケンスに対応したパワーモジュール
- RS485トランシーバ、CANトランシーバ、D-subコネクタ
- イーサネットPHY、RJ45コネクタ
- メモリ(クワッドSPIフラッシュ、EEPROM、SDRAM)
使用製品
| 74FCT245T | Octal Bidirectional Transceiver |
| AT25SF128A | 128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support |
| ISL28213 | 低電力デュアル汎用、RRIOオペアンプ |
| ISL83078E | ±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers |
| PS2733-1 | High Collector to Emitter Voltage SOP MULTI Photocoupler |
| QS3VH16233 | 2.5V/3.3V 32:16 Mux/Demux High Bandwidth Bus Switch |
| QS3VH257 | 3.3V Quad 2:1 Mux/Demux for Hot Swap Applications |
| R1EX24016A | Two-Wire Serial Interface 16k EEPROM (2-kword × 8-bit) |
| RAA211450 | Integrated FET 42V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency |
| RJK0651DPB | Nch Power MOSFET 60V 25A 14mohm LFPAK56 |
| RV1S2285A | AC入力 シングルTr.出力フォトカプラ (オプトカプラ) |
サンプル&ご購入
CN032-GATEWAYREFZ
アクティブ| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| MOQ: | 1 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Carrier Type: | Board Pack |
| Assembly Location: | UNITED STATES |
1u | $247.50参考価格