メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

スマート家電

先進的でインテリジェント、信頼性の高いスマート家電を実現

スマート家電は、エネルギー効率、インテリジェントなインタフェース、信頼性の高い性能への需要に後押しされ、よりスマートで安全、そしてより接続性の高いものへと進化しています。 ルネサスは、高性能MCU、ワイヤレス接続、電源管理、精密なBLDCモータ制御を統合した組み込みソリューションを通じて、インテリジェント化を実現します。 キッチン・ユーティリティ・清掃家電からガーデンツール、電動工具、スマート家電サブシステムに至るまで、当社のプラットフォームは直感的なHMI、認証済み機能安全、エッジAI機能をスマート家電設計に提供します。これによりエンジニアは設計の複雑さを軽減し、現代のコネクテッドホームに向けたイノベーションを加速できます。

精密で静かなモータ制御

先進のBLDCおよびインバータモータ制御により、よりスムーズで静か、効率的な動作を実現します。 コンパクトな電源とミックスドシグナルソリューションを組み合わせ、幅広いスマート家電においてエネルギー効率を最大化し、ノイズを低減し、信頼性の高い動作を確保する高性能設計を実現します。

スマート家電向け低電力ワイヤレス接続

超低消費電力Wi-Fi®およびBluetooth® Low Energy(LE)接続により、コネクテッドでインテリジェントな家電を実現します。 柔軟なワイヤレスプラットフォームを通じて、シームレスな機器間通信、遠隔監視、予知保全を実現し、スマート家電が現代のコネクテッドホーム内で効率的に動作できるようにします。

直感的なHMI&ディスプレイ制御

スマート家電向けに、直感的で耐久性があり、視覚的に魅力的なユーザインタフェースを設計できます。 拡張性の高いプラットフォームを活用し、セグメントLCDおよびカラーTFTパネルの両方において、正確な静電容量式タッチセンシングと安定したディスプレイ制御を確保します。 高湿度やノイズの多い環境でも確実に動作するよう設計されたこれらのソリューションは、機能性を向上させると同時に、デザイン全体の魅力を高めます。

認証済み機能安全

事前認証済みデバイス、セーフティライブラリ、およびリファレンスデザインを活用し、IEC/UL 60730規格への準拠を簡素化します。 包括的な機能安全リソースにより、テストの複雑さと設計時間を削減し、メーカーが安全で信頼性の高いスマート家電ソリューションを提供できるよう支援します。

スマート家電 アプリケーション

知能・効率・インタラクションを考慮した設計

エネルギー効率

エネルギー効率

世界的なエネルギー規制や消費者の要求により、メーカーは待機電力の削減や変換効率の向上を求められています。 これには、精密なモーター制御、最適化された電力変換、エネルギーロスを最小化しつつ信頼性の高い動作を確保するコンパクトな設計が必要です。

当社の高効率MCU、PMIC、および統合インバータ/BLDC制御ソリューションは、トルク精度と熱安定性を向上させます。 さらに、当社の検証済みSMPS設計は待機電力を5mW以下に抑え、世界各国のエネルギー規制およびEMI規格への準拠を効率化します。

Electric motors on tanks for mixing liquids in beverage production factory.
Electric Motor Drives in Beverage Factory

HMI&タッチ制御

HMI&タッチ制御

タッチおよびディスプレイインタフェースは現代の家電デザインの中核要素であり、直感的な操作と視覚表現を実現します。 高湿度、電気ノイズ、温度変動下での精度と応答性を確保するには、堅牢な信号性能と安定したキャリブレーションが求められます。

当社の静電容量式タッチMCUはLCDおよびTFTコントローラを統合し、高いノイズ耐性、水滴耐性、および適応型キャリブレーションを提供します。 開発ツールとリファレンスデザインは、耐久性のある高品質なHMIを迅速に構築できます。

Finger touching refrigerator door's console touchscreen with kitchen background
Refrigerator door console touchscreen

エッジインテリジェンス

エッジインテリジェンス

AI/MLはスマート家電を、リアルタイムで検知・分析・適応するインテリジェントシステムへと変革しています。 エッジでの分析統合により、次世代スマート家電向けに予知保全、状態監視、およびエネルギー効率の高い運用を実現します。

当社のe-AI対応コントローラは、リアルタイムセンサデータ処理、予知保全、HMIをワンチップで実現します。 エッジAIソフトウェアとセンサレスモータ監視により、異常検知、ダウンタイムの低減、信頼性の向上が可能です。

Detecting Motor Failures at Startup with AI and Signal Processing

ドキュメント

ビデオ&トレーニング