メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ルネサスのモータ制御リファレンスデザインは、32ビットMCU RX23Tをベースとして、3相永久磁石モータを駆動するように開発されています。

このキットでは、最大48VのDCモーターと最大5Aのピークを管理できます。 このキットには、USBケーブルとPC GUIが付属しており、モーター速度の管理、ベクトル制御パラメータの表示、およびモーターの固有パラメータ、PI係数などの広範なパラメータリストへのアクセスなどが可能です。

センサレス フィールド指向制御アルゴリズムの電流検出の際に 3 つのシャントを使用し、16 KHz PWM で動作するのがデフォルトです。 PC GUIは、パフォーマンスの高い自動チューニングを備えており、PMSMモーターに対するセルフキャリブレーションを可能にします。

特長

  • メモリフットプリント:20KBフラッシュ/ 2KB RAM
  • PWM周波数:16kHz
  • 制御ループ周波数: 40μS
  • 使用可能な CPU 時間: 45%
  • PI電流の自動調整:有効がデフォルト
  • モーターキャリブレーション: 有効がデフォルト
  • Flux弱化アルゴリズム: 有効がデフォルト
  • 電圧バス監視: 有効がデフォルト
  • フェイルセーフメカニズム: 有効がデフォルト

使用製品

サンプル&ご購入

YROTATE-IT-RX23T Board

YROTATE-IT-RX23T

新規採用非推奨品

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。