メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスがHyperSynesをスマートなアウトドアクッキングODMゲームチェンジャーに

かつて屋外での料理は、火と直感、そして肉がいつ焼きあがるかを運に任せることがすべてでした。 今日のコネクテッドワールドでは、グリルはスマート化になり、その変革をリードしているのが Shenzhen HyperSynes Co.、 Ltd.は、ルネサスエレクトロニクスと緊密に連携しています。

HyperSynesは単なるファクトリーではありません。 北米、ヨーロッパ、オーストラリアのトップブランドから信頼されるデザイン重視のパートナーとして、HyperSynesはスマートBBQスペースのイノベーションを実現します。 ISO認証を受けた施設では、実際のバーベキュー条件で製品を厳密にテストし、製造のすべての段階で検査しています。 ラピッドプロトタイピングからグローバルサプライチェーンのサポートまで、HyperSynesは、初期のコンセプトから最終的な認証までアウトドアクッキングブランドの成功を支援する包括的なソリューションを提供します。

そのイノベーションの推進を支援するのが、ルネサスエレクトロニクスとの強力なコラボレーションです。 HyperSynesは、超低消費電力のBluetooth® Low Energyチップと汎用性の高いMCUプラットフォームを活用することで、グリル本来の楽しさと最新技術の精度を融合させた最先端のソリューションを生み出しています。 洗練されたワイヤレスミートプローブからインテリジェントな温度制御システムまで、彼らのスマートBBQイノベーションは、パティオでの可能性を再定義しています。

HyperSynesとルネサスは、バックヤードBBQ体験を向上させるだけでなく、その未来を形作っています。

ワイヤレスグリルの再発明

アウトドアクッキングは、火力、勘、そして憶測から長い道のりを歩んできました。 HyperSynesとルネサスは、ハイエンドキッチンの精度をバックヤードBBQにもたらします。

この革命の中心にあるのは、 ルネサスのDA14531 Bluetooth®低エネルギーチップという小さな原動力です。 その超低消費電力とコンパクトな設計により、現在市場で最も先進的なスマートミートプローブと考えられている、完全ワイヤレス、超薄型、高精度のものを自由に作成することができました。

その結果、自社名、プライベートブランド合わせ世界中のワイヤレス食品温度計の95%に採用される画期的な製品が誕生しました。 一緒に、私たちはただ料理をしているだけではありません。 アウトドアグリルのレシピを書き換えています。

屋外グリルをプローブひとつでよりスマートに

グリルマスターなら誰もが、パーティーを楽しみながら、それぞれに最適な温度を持つ複数の肉を巧みに扱うことの難しさを知っています。 HyperSynesは、スマホから直接屋外調理の精度と制御をもたらすことにより、その体験を刷新することを目指しました。

「ルネサスとのパートナーシップにより、よりスマートなBBQの方法を構築しました。 「私たちの秘密のソースは、ルネサスのBluetooth LEとMCUアーキテクチャを搭載した堅牢で低消費電力のBluetoothソリューションであり、これにより、Bluetoothグリル温度計の開発が可能になり、バックヤードのシェフがスマートフォンから完全に制御できるようになりました。これは、ゆっくりと調理されたブリスケットでも、完璧に焼き上げられたステーキでも、精度はタップひとつで手に入るようになりました」とエジソン・チョウ氏は述べています。

HyperSynesは、Bluetooth BBQ温度計のグローバルリーダーであり、一流ブランドや新興eコマースグリルギアのスタートアップ企業からも信頼されています。 ルネサスのサポートにより、アウトドアクッキングをコネクテッドなハイテククラフトに変えています。

画像
Six Probe Smart Wireless Thermometer Expert

スマートコントロールでBBQをアップグレード

何十年もの間、BBQは通気口を調整し、ダイヤルを微調整したり、温度がちょうど良い状態に保たれることを祈りながら、直感と推測で行われてきました。 HyperSynesは、スマートなワイヤレスBBQ温度コントローラーの製品ラインアップを変化しています。 高精度のPIDアルゴリズムを中心に構築され、マイクロコントローラによって駆動されるこれらのコンパクトなデバイスは、産業グレードの温度調節をバックヤードにもたらします。

ガスグリル、炭グリル、電気グリル、ペレットグリルのいずれを使用する場合でも、HyperSynesは従来の調理器具を完全に接続されたインテリジェントな機械に変えるソリューションを提供します。 コントローラーは、ファンの速度から発熱体まですべてを管理し、リアルタイムの閉ループ制御を使用して温度を完璧に調整します。 ユーザーは、シームレスなモバイルアプリ統合を通じて指揮を執り、いつでもどこでも料理を監視、調整、自動化することができます。

日曜燻製器から本格的なセットまで、HyperSynesはアウトドアクッキングをよりスマートに、よりシンプルに、そして完璧に行えるように再定義します。 HyperSynesは、スマートグリルのターンキーソリューションを提供します。

  • スマートワイヤレスグリルバーベキュー温度コントローラーソリューション
  • スマートワイヤレスミートプローブ温度計WP™ソリューション
  • HyperSynes温度計ワールドソリューション
  • HyperSynesのワンストップIoTソリューション

業界をリードする機能

HyperSynesスマートミートプローブは、要求の厳しい屋外調理に精度、耐久性、シームレスな接続性を提供する高度な機能を提供します。

  • 直径4mm:世界で最も薄いものの一つで、小さな肉や繊細な肉のカットにも使用できます
  • 高温セラミックハウジング:最大500°Cに耐え、高熱バーベキュー環境に最適
  • IP67防水:完全水密、食器洗い機対応、真空調理または直火使用にも安全
  • 4+1マルチセンサー設計:K型熱電対、デジタルコア、アンビエントセンサーを組み合わせて精密調理を実現
  • RF最適化:金属グリルを介しても安定したBluetooth LE接続を実現するカスタムアンテナ設計

超低消費電力Bluetooth LEは、よりスマートで小型のデバイスを実現します

ルネサスDA14531は、「SmartBond TINY」™とも呼ばれ、スモールフォームファクタのワイヤレス設計に革命をもたらしています。 現在、世界最小かつ最も電力効率に優れたBluetooth SoC(Core 5.1に対して認定済み)であり、バッテリー駆動のコンパクトなスマートクッキングデバイスのゴールドスタンダードとなっています。

超低消費電力のDA14531 Bluetooth LE SoCをベースとするこのソリューションは、スマートグリルアプリケーション向けにコンパクトで効率的、かつ高性能なワイヤレス統合を実現します。

  • ミニチュアサイズ:2.0mm×1.7mmのWLCSPパッケージで、超薄型BBQプローブへの埋め込みに最適
  • 低エネルギー消費:業界をリードする50μA/MHzのアクティブ電流により、バッテリ寿命の延長またはパッシブ電源動作を実現
  • 高速起動時間:調理条件にリアルタイム応答する2msのウェイクアップ
  • 統合コンポーネント:内部DC/DCコンバータ、32ビットMCU、およびBluetooth LE無線を搭載し、外付け部品を最小限に抑えます

スマート家電向けのMCUソリューション

RAファミリやRXファミリを含むルネサスの幅広いMCUポートフォリオは、幅広いインテリジェントキッチンおよびホームデバイスに搭載されています。 これらのMCUは高効率で、ADC、複数のタイマ、ペリフェラルが内蔵されており、以下の用途に最適です。

  • 高速温度センシング
  • スマートファン制御
  • リアルタイムのBluetoothデータストリーミング
  • タッチとジェスチャのインターフェース

コントローラにおけるルネサスMCUの利点

ルネサスのマイコンは、HyperSynesのインテリジェントグリルシステムのバックボーンです。 その高度な機能により、正確な制御、信頼性の高いパフォーマンス、さまざまな屋外調理製品への柔軟な展開が可能になります。

  • リアルタイムのPIDアルゴリズムにより、ファンと発熱体をスムーズに調整し、一貫した温度制御が可能
  • 堅牢なアナログ入力は、複数の熱電対とPTセンサーをサポートし、正確なマルチゾーン監視を可能にします
  • EMI耐性設計はCSAおよびUL規格に準拠しており、要求の厳しい屋外環境での安全な操作を保証します
画像
HyperSynes Technology Matrix

インテリジェントデバイスのためのBluetooth LEとMCUの統合

Bluetooth Low EnergyとMCUアーキテクチャの組み合わせにより、最新のグリルに求められる精度、効率、パフォーマンスが実現します。

  • マルチチャンネルADC:信号ドリフトなしで4〜6個のプローブセンサーを同時に読み取ります
  • 超小型SoC:Bluetooth LEのPCB面積を最小限に抑えるために最適化された外部BoMにより、針に直接配置可能
  • 高いワイヤレス性能:厳しい環境や高温でも強力な接続性を維持
  • 超低電力:小さなバッテリーでの動作が可能
  • モバイルアプリの統合:リアルタイムアラート、調理履歴、スマートタイマー、USDAプリセット

HyperSynesは、完全に統合された開発および製造プロセスを通じて、高品質で接続された調理ソリューションを提供します。 そのエンドツーエンドの専門知識は、ファームウェアやモバイルアプリから製品設計、認証、大規模生産まで、あらゆるものをカバーしています。  

  • 組み込みシステムエンジニアリング:Bluetooth LEファームウェア、センサードライバー、RFチューニング
  • モバイルアプリ開発:バーベキュー、グリルコントロール、レシピ統合用のiOS / Androidアプリ
  • 工業デザインツーリング:金型設計、CNCプロトタイピング、エンクロージャの耐久性
  • 認証サポート:CSA/UL/FCC/CE承認プロセスナビゲーション
  • 大量生産:自動SMT、射出成形、最終組立ライン

深センHyperSynes株式会社、 Ltdは、グローバルなBBQおよびグリルブランドの頼りになるパートナーとして浮上しています。 垂直統合型された設計から納品までのプロセスで知られるHyperSynesは、 スマートワイヤレスミートプローブ、 Bluetooth温度計、 グリル温度コントローラーのターンキーOEM/ODMソリューションを専門としています。 ルネサスの協力を得て、彼らは素晴らしいグリルをこれまで以上に簡単にするイノベーションを推進しています。

詳しくはこちら