メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

スマートコードレスブラシレストリマ

概要

説明

プロ向けの園芸機器は、生産性向上を実現しながら、小型化、軽量化とメンテナンス性の向上を図る、スマートでネットワーク接続可能なコードレスプラットフォームへと進化しています。 造園業者は、需要拡大と人手不足という課題に直面しており、作業環境に応じて自動的に最適化され、安定した高効率な作業を実現するトリマを必要としています。

この次世代のコードレストリマーは、高効率な電力変換、インテリジェントなモータ制御、そしてスマートな接続機能を1つの設計に統合しています。 本製品は、最大100kHzのスイッチング周波数を持つ次世代のGaNベースの3相BLDCモータコントローラを中核としており、高効率、低発熱、冷却要件の低減、および小型化を実現しています。 高性能なモータ制御用MCUは、センサを用いたフィールドオリエンテッド制御 (FOC) と、AI/MLベースの適応制御を併用しています。これにより、裁断ラインの長さを自動的に検出し、ラインの送り速度を最適化することで、安定した裁断とオペレータの作業効率の最大化を実現します。 Bluetooth® Low Energy (LE) 接続機能が搭載されており、リアルタイムの監視、使用状況の追跡、車両管理、および無線によるファームウェアおよびAIの更新が可能になります。 さらに、モジュール式のプラットフォーム設計により、幅広い顧客の要件に合わせて拡張が可能です。

このシステムのメリット:

  • 最大100kHzの高周波スイッチングを実現したGaNベースの3相BLDCモータコントローラで、高効率、低発熱、冷却要件の低減、そしてコンパクトな設計による高出力密度を実現
  • モータ制御 (FOC) とAI/ML適応アルゴリズムの両方を実行するのに十分な処理能力を備えた、アップグレードされたMCU
  • アセットトラッキング、リアルタイム監視、および無線によるファームウェアおよびAIの更新のためのBluetooth LE接続機能
  • 拡張性が高く、幅広い工具要件に対応可能なモジュール式のプラットフォーム設計

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WebSPST NO Switch.2554Sheet.2555Sheet.2556Sheet.2557Sheet.2558Sheet.2559Sheet.2560Connector Line.2552Connector Line.2843Connector Arrow.1397Diode - LEDSheet.2499Sheet.2500Sheet.2501Sheet.2502Sheet.2503Darlington.651Sheet.2505Darlington.254Connector Arrow.2817Connector Arrow.2818Connector Arrow.1885Connector Arrow.2797Connector Arrow.2809Connector Arrow.2813Resistor -Potentiometer.1297Resistor - FixedTrigger SwitchTrigger SwitchTriggerSwitchConnector Arrow.1300Bi-directional.1504Connector Arrow.1813Connector Arrow.1883Connected signals arrow.2023Connector Line.1935Connected signals arrow.1980DATADATADATABi-directional.1497Connector Arrow.1465Connector Arrow.1466NEGNEGNEGPOSPOSPOSConnected signals arrow.1993Battery DC VoltageBattery DC VoltageBattery DC VoltageGround - Signal.2153Sheet.2311Sheet.2312Sheet.2313Sheet.2314Sheet.2315GNDGNDGNDConnector Arrow.1770Three-Phase Brushless DC MotorThree-Phase Brushless DC MotorThree-PhaseBrushless DCMotorConnector ArrowConnected signals arrowConnector Arrow.2437Connected signals arrow.2438Connected signals arrow.2444Connected signals arrow.2445SPST NO Switch.1343Sheet.2490Sheet.2491Sheet.2492Sheet.2493Sheet.2494Sheet.2495SwitchSwitchSwitchConnector Arrow.1351Status LEDsStatus LEDsStatus LEDsBi-directional.973Connector Arrow.1396Connector Arrow.2542Connector Line.2543Signal.2545Sheet.2546Sheet.2547Sheet.2548Sheet.2549Rechargeable SupercapacitorRechargeable SupercapacitorRechargeableSupercapacitorSwitchSwitchSwitchSerial Flash (BT)Serial Flash (BT)Serial Flash (BT)Bi-directional.2567Connector Arrow.2568Connector Line.2604Connector Line.2605Non-Renesas Component.2614Rechargeable Multi-Cell Li-Ion BatteryRechargeable Multi-Cell Li-Ion BatterySheet.2616Sheet.2617RechargeableMulti-CellLi-IonBatteryConnector Line.1753Connector Line.1754Connector Line.2739Connector Line.2740Connector Line.2741Connector Line.2743Sheet.2746Sheet.2747Square.40Inductor.10Sheet.2750Sheet.2751Sheet.2752Inductor.14Sheet.2754Sheet.2755Sheet.2756Inductor.18Sheet.2758Sheet.2759Sheet.2760Dynamic connector.854Dynamic connector.27Dynamic connector.25SquareSquare.41Sheet.2766Sheet.2767Sheet.2768connection.1014ShuntSheet.2773Sheet.2774Sheet.2775Connector LinePosition SensorPosition SensorPosition SensorVertical Wire Bundle222Sheet.2804Vertical Wire Bundle.2810222Sheet.2812Vertical Wire Bundle.2814222Sheet.2816Vertical Wire Bundle.2819222Sheet.2821Vertical Wire Bundle.2822222Sheet.2824Vertical Wire Bundle.2825222Sheet.2827Op AmpOp AmpOp AmpShunt ResistorsShunt ResistorsShunt ResistorsBattery TerminalBattery TerminalBatteryTerminalSheet.2857Bluetooth LE Wireless MCUBluetooth LE Wireless MCUBluetooth LEWireless MCUUARTUARTUARTGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOQSPIQSPIQSPISheet.2858MCUMCUMCUTimer/PWMTimer/PWMTimer/PWMAnalogAnalogAnalogGPIOGPIOGPIOAnalogAnalogAnalogENC/PWMENC/PWMENC/PWMVDDVDDVDDTimer/PWMTimer/PWMTimer/PWMTimer/PWMTimer/PWMTimer/PWMGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOUARTUARTUARTGPIOGPIOGPIOSheet.2859Three-Phase BridgeThree-Phase BridgeThree-Phase BridgeN-Channel Depletion MOSFETSheet.2627Sheet.2628Sheet.2629Sheet.2630Sheet.2631Sheet.2632Sheet.2633Sheet.2634Sheet.2635Sheet.2636Sheet.2637Sheet.2638Connect.50Sheet.2640Sheet.2641Sheet.2642N-Channel Depletion MOSFET.1430Sheet.2644Sheet.2645Sheet.2646Sheet.2647Sheet.2648Sheet.2649Sheet.2650Sheet.2651Sheet.2652Sheet.2653Sheet.2654Sheet.2655Connect.50Sheet.2657Sheet.2658Sheet.2659N-Channel Depletion MOSFET.1530Sheet.2661Sheet.2662Sheet.2663Sheet.2664Sheet.2665Sheet.2666Sheet.2667Sheet.2668Sheet.2669Sheet.2670Sheet.2671Sheet.2672Connect.50Sheet.2674Sheet.2675Sheet.2676N-Channel Depletion MOSFET.1547Sheet.2678Sheet.2679Sheet.2680Sheet.2681Sheet.2682Sheet.2683Sheet.2684Sheet.2685Sheet.2686Sheet.2687Sheet.2688Sheet.2689Connect.50Sheet.2691Sheet.2692Sheet.2693N-Channel Depletion MOSFET.1618Sheet.2695Sheet.2696Sheet.2697Sheet.2698Sheet.2699Sheet.2700Sheet.2701Sheet.2702Sheet.2703Sheet.2704Sheet.2705Sheet.2706Connect.50Sheet.2708Sheet.2709Sheet.2710N-Channel Depletion MOSFET.1635Sheet.2712Sheet.2713Sheet.2714Sheet.2715Sheet.2716Sheet.2717Sheet.2718Sheet.2719Sheet.2720Sheet.2721Sheet.2722Sheet.2723Connect.50Sheet.2725Sheet.2726Sheet.2727Connector Line.2728Connected signals line.2729Connected signals line.2730Connector Line.2734Connector Line.2735Connector Line.2736Connected signals line.2737Connected signals line.2738Connector Line.1766Connector Line.2156Connector Line.2157Sheet.2860Half-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverPWM/ENPWM/ENPWM/ENSheet.2861Half-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverPWM/ENPWM/ENPWM/ENSheet.2862Half-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverPWM/ENPWM/ENPWM/ENSheet.2863PMIC RegulatorPMIC RegulatorPMIC Regulator12V REG12V REG12V REG3V3 LDO3V3 LDO3V3 LDOWS134WS134WS134
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。