メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

多くの家庭で普及している電気器具であるガスコンロには、制御と安全性に対する高い信頼性が必要です。 この高機能ガスコンロ・ソリューションは、リアルタイムのガス濃度、火炎温度および乾式燃焼検出が可能です。 高機能ガスコンロは、電源として9Vのバッテリーを使用しています。 マイクロスイッチを軽く押すと発火します。 ガス漏れなどの安全上の問題が発生すると、電磁弁はすぐに閉じて火を消し、警報を発します。

A/Dモジュール、タイマモジュール、ブザー出力回路などのRL78/G11マイコンの内蔵周辺機器を使用すると、ガス濃度検出、パルスイグニッション、イグニッションフィードバック、およびアラームなどの機能を簡単に実現できます。

特長

  • マイクロスイッチ、高電圧パルスイグニッション、アラーム、およびRL78/G11マイコンをコアとした電子回路を含む。
  • 供給電源: 9V バッテリ
  • 以下の状態での警報を出力:
    • ガス検知
      • ガス濃度が高すぎる場合
    • 空焚き防止
      • 鍋底の温度が高すぎる場合
    • 火炎温度検出(熱電対温度フィードバック)
      • 火炎温度が低すぎると、偶発的な火炎消火を防ぐことができます。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。