概要
このAS048 2100W、シングルプレートIHクッキングヒーターのデザインは、 iW248 スマートIGBTドライバおよびコントローラシングルチップASSPを使用した高効率かつ高信頼性のソリューションです。 このデザインにより、電力を±10Wステップで柔軟に調節できるため、ユーザーは最適な火加減で調理できます。 RL78/G15ベースのHMIカードは、少ないピン数、マルチマトリクススイッチ、LED表示、7セグメントディスプレイを備えています。 さらに、静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU)により、濡れた状態でも適切に感知する安定した静電容量式タッチが可能になります。 このデザインでは、3 つの負温度係数サーミスタ (NTC) を使用した過熱検出機能を備えています。
特長
- 統合されたASSP設計により、低コストで部品点数の少ないシステムを実現
- iW248を使用したAC入力、IGBT電圧スパイク検出、および電流検出により迅速な保護応答が可能 デジタルコントローラに、ステートマシンを用いたアナログドライバーブロックを搭載し、より高速な応答を実現
- 特許取得済みの低電力技術で±10Wで調整できるため、ユーザーは最適な火加減で調理が可能
- VCE電圧検出に従って、定電流または定電力モードで動作
- 調整可能な設定の3つの温度検出オプション
- 調整可能な過電圧カットオフおよびリカバリレジスタ設定
アプリケーション
スマート家電スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) AS048-EVKで利用可能なラボ
サンプル&ご購入
適用されたフィルター
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
RL78/G15 Fast Prototyping Board
FPB-RL78G15 アクティブ
RL78/G15 Fast Prototyping Boardは、RL78/G15マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。さらに、Arduino... 続きを読む
アプリケーション・ブロック図
| 高効率誘導加熱器 省エネ機能を備えた迅速で均一な加熱のための高効率誘導加熱技術。 |