メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

400VDC、2kW以上対応GaNハーフブリッジArduinoシールド

概要

説明

電力システムがより高い効率とより厳しい規制目標に向けて進化する中、より高速なスイッチング、小型化、および熱負荷の低減を実現するため、GaNベースのアーキテクチャが注目されています。 このスケーラブルな電力段は、カスケードEモードGaN技術を採用しており、負のゲート駆動を不要にすることで、設計の簡素化と信頼性の向上を実現しています。 IGBTを用いた実装と比較して、スイッチング損失および伝導損失を最大75%低減し、高効率化、高スイッチング周波数化、およびシステム設置面積の大幅な縮小を実現します。 これにより放熱量が減少するため、ヒートシンクの小型化、アクティブ冷却の負荷低減、および実効出力電力の向上が可能となります。

Arduino互換のシールドを採用し、ルネサスのFast Prototyping Board、評価キット、開発キットといった各プラットフォームで利用可能で、柔軟なMCU選択と迅速なプロトタイピングを実現します。 制御段と電力段間の絶縁が強化されているため、安全な動作が保証されるほか、最大数百kHzの高周波スイッチングが可能であるため、ワイヤレスパワーコンソーシアム (WPC) のKi規格ワイヤレス電力伝送や高性能モータ制御など、要求の厳しい用途に最適です。 本設計は、Ki規格ワイヤレスパワートランシーバシステムと組み合わせることで、誘導結合を介して2kW以上の電力を供給可能な完全ワイヤレス電力送信機向けの電力変換段を提供します。

このシステムのメリット:

  • 400VDCバスから2kW以上を供給する、高効率・高電力密度対応のスケーラブルな電力段
  • Arduino互換シールドを採用し、ラピッドプロトタイピングを実現。ルネサスのFast Prototyping Board、評価キット、開発キットの各プラットフォームに対応しており、MCUを柔軟に選択可能
  • ゲートドライバ、オプトカプラ、アナログアイソレータ、およびパワーマネジメントICまでを含むたルネサス製品群のシームレスな連携により、高性能かつ高い互換性を実現
  • カスケードEモードGaN技術の採用により、負ゲート電源が不要となり、ドライバ回路の簡素化が可能
  • 最大数百kHzの高周波スイッチングにより、WPC Ki規格ワイヤレス電力伝送や高性能モータ制御において効率的な動作を実現
  • 高出力環境下での安全な動作を実現するため、制御段と電力段間の絶縁強化

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WS214_WebLine Arrow.15265V5V5VTransformer Inductor Coreless (Air conductor).1018Sheet.1019Sheet.1020Sheet.1021Sheet.1022Sheet.1023Sheet.1024Sheet.1025Sheet.1026Sheet.1027Line Arrow.1118Line Arrow.1125Line Arrow.1134400Vbus400Vbus400VbusConnector 1.160.1156Line Arrow.1166Line Arrow.1167Line Arrow.1219External Inductive Power Transfer Coil 0-2kW, <100kHzExternal Inductive Power Transfer Coil 0-2kW, <100kHzExternal Inductive Power Transfer Coil 0-2kW, <100kHzVccVccVccLine Arrow.1371Line Arrow.1374VccVccVccLine Arrow.1386Connector 1.1387Line.1470Line Arrow.1475Hi_PWMHi_PWMHi_PWMLine Arrow.1477Label Text 10pt.1478Line Arrow.1480Line Arrow.1481Line Arrow.1482Shunt.1483Sheet.1484Sheet.1485Sheet.1486ShuntShuntShuntLine Arrow.1488Line Arrow.1489Line Arrow.1493Connector 1.1494Capacitor Non-polarized .1495Sheet.1496Sheet.1497Sheet.1498Sheet.1499Line Arrow.1500Capacitor Non-polarized .1501Sheet.1502Sheet.1503Sheet.1504Sheet.1505Line Arrow.1506Line Arrow.1507Line Arrow.1508Line Arrow.1509Line Arrow.1510Connector 1.1511Connector 1.1512Connector 1.1513Line Arrow.1517Temp_measureTemp_measureTemp_measureLine Arrow.1519Vbus_measureVbus_measureVbus_measureLine Arrow.1523Current_measureCurrent_measureCurrent_measureLo_PWMLo_PWMLo_PWMLine Arrow.1527Line Arrow.15285V5V5VLine Arrow.1530Line Arrow.1531Line Arrow.1532Line Arrow.1533Line Arrow.1534Line Arrow.1535Line Arrow.1536Connector 1.1537Line Arrow.15405V5V5VLine Arrow.15425V5V5VLine Arrow.1544Line Arrow.1545Line Arrow.1546Line Arrow.1547Line Arrow.1548Line Arrow.1549Line Arrow.1550Hot sideHot SideHot SideCold sideCold SideCold Side5V5V5VLine Arrow.15545V5V5VLine Arrow.1556Line Arrow.1557Line Arrow.1558VccVccVccLine Arrow.1564Line Arrow.15655V_cold5V_cold5V_coldAD1AD1AD1AD2AD2AD2AD3AD3AD35V5V5VResonance Cap (upper)Resonance Cap (upper)Resonance Cap(upper)Resonance Cap (lower)Resonance Cap (lower)Resonance Cap(lower)Line Arrow.1577Line Arrow.1578Line.1579Line Arrow.1580Line Arrow.1581OptocouplerOptocouplerOptocouplerOptocouplerOptocouplerOptocouplerIsolated AmplifierIsolated AmplifierIsolated AmplifierIsolated AmplifierIsolated AmplifierIsolated AmplifierIsolated AmplifierIsolated AmplifierIsolated Amplifier12VDC/5VDC Isolated12VDC/5VDC Isolated12VDC/5VDC IsolatedOp AmpOp AmpOp AmpGaN DriverGaN DriverGaN DriverGaNGaNGaNGaNGaNGaNAC/DC FlybackAC/DC FlybackAC/DC FlybackLDOLDOLDOConnector 2Connector 2.1610Ki Wireless Power Transceiver System (Tx)Ki Wireless Power Transceiver System (Tx)Ki Wireless Power Transceiver System (Tx)Connector 2.1615Connector 2.1616WS214WS214WS214
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。