メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

スマート家電向け先進低消費電力ワイヤレスHMI

概要

説明

接続された生活空間が進化するにつれ、ユーザは家電製品が複数のインタフェースにわたって直感的でアクセスしやすい制御オプションを提供することを期待しています。 このスケーラブルなヒューマンマシンインタフェース (HMI) 設計により、静電容量式タッチ操作、音声コマンド、Wi-FiまたはBluetooth® Low Energy- (LE) によるワイヤレス接続を通じた操作が可能となり、家庭内のどこからでも簡単に家電製品を管理できるようになります。 特に常時稼働システムに対するエネルギ規制が厳しくなる中、応答性を損なうことなく低電力動作と高効率を重視した設計となっています。

このシステムのメリット:

  • スケーラブルな HMI 設計により、スマート キッチンと家電製品間の柔軟な統合をサポート
  • 高効率・低消費電力動作により、常時稼働する家庭用システムの性能を最適化
  • オーディオとワイヤレス接続を統合することでWi-Fi 6およびBluetooth LE 5.1を介したクリアな音声制御と遠隔家電管理を実現
  • FCC、IC、CE、Telecom、KCC、SRC認証を取得したグローバル対応Wi-Fi 6およびBluetooth LEモジュールにより、迅速なコンプライアンス対応と市場投入までの時間短縮を実現

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WebLine.37LineLine.54Line.72Line.87Touch KeySheet.6Sheet.7Sheet.8Sheet.9Sheet.10Sheet.11Sheet.12Sheet.13Sheet.14LCD (TFT-LCD)Block.120TFT-LCDTFT-LCDTFT-LCDSheet.18Sheet.19Sheet.20Sheet.21BuzzerBuzzerBuzzerVertical Wire Bundle nnnSheet.29Line.33Wake-upWake-upWake-up3.3V3.3V3.3VLine.44Connector 1.160Line.47Line.48Line.49Line.50 3.3V3.3V3.3V4.5-60V4.5-60V4.5-60VVertical Wire Bundle.55222Sheet.57Vertical Wire Bundle.58444Sheet.60Line.61Connector 1.623.3V3.3V3.3VConnector 1.65Line.66Line.67Line.68Connector 1.69 3.3V3.3V3.3VLine.82Line.8340MHz40MHz40MHzLine.90Line.93Line.94Line.98Sheet.99Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Line.106Line.10732.768kHz32.768kHz32.768kHzLine.111MicrophoneSheet.114Sheet.115Line.117Line.139Line.140Connector 1.141Line.142Line.143Line.144Connector 1.145Line.146Board - OptionalLine.149Line.152Line.153Line.155Line.157Connector 1.159Line.160Connector 1.161 3.3V3.3V3.3VVertical Wire Bundle.163222Sheet.165Vertical Wire Bundle.169nnnSheet.171Vertical Wire Bundle.172nnnSheet.174Connector 1.177 0.95V0.95V0.95VLine.179Connector 1.180Sheet.181Sheet.182Sheet.183Sheet.184Sheet.185Sheet.186Sheet.187Line.189Line.190 0.8V0.8V0.8VLine.192Connector 1.193Line.194Line.195Connector 1.196Line.197Line.198Line.199Connector 1.200Line.202Connector 1.203Line.204Line.205Line.206Line.207Connector 1.2081.8V1.8V1.8V 3.3V3.3V3.3VOptional Audio AI Voice ActivationOptional Audio AI Voice ActivationOptional Audio AI Voice ActivationLine.214Line.215 3.3V3.3V3.3VConnector 1.217Connector 1.218Temperature/ Humidity SensorTemperature/ Humidity SensorTemperature/ Humidity SensorGas SensorGas SensorGas SensorIAQIAQIAQAudio CodecAudio CodecAudio CodecAudio Co-ProcessorAudio Co-ProcessorAudio Co-ProcessorWS058WS058WS058PhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerPhotocouplerBuckBuckBuck LDOLDOLDOLDOLDOLDOLDOLDOLDOSheet.257MCUMCUMCUCTSUCTSUCTSUI2CI2CI2C GPIOGPIOGPIOSheet.258Wi-Fi 6 / Bluetooth LE ModuleWi-Fi 6 / Bluetooth LE ModuleWi-Fi 6 / Bluetooth LE ModuleI2CI2CI2CIRQIRQIRQVDDVDDVDDSPISPISPIPWMPWMPWMXTALXTALXTALControlControlControlFeedbackFeedbackFeedbackI2SI2SI2SRTCRTCRTCLine.126Antenna.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Line.133BLE PHYBLE PHYBLE PHYLine.137Line.138Wi-Fi 6 PHYWi-Fi 6 PHYWi-Fi 6 PHY
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。