メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

EU189-HEATPUMPPOCZ リファレンスデザインは、HMI 機能を搭載した e-AI 対応システムコントローラです。 環境センサやモータセンサからのデータを処理し、ファンやコンプレッサの駆動を担当する外部モータ制御ボードにコマンドを送ることで、システムレベルの機能を管理します。 応答性の高いタッチGUIと汎用性の高い通信インタフェースにより、直感的なユーザインタラクションを可能にし、家電製品や産業用システムに簡単に搭載できます。 このシステムは、接続されたセンサからのフィードバックを監視することにより、予知保全とシステムパフォーマンスの最適化のためにe-AIを実行する準備ができています。

特長

  • 静電容量式タッチスクリーンとWebベースのUIは、直感的で柔軟な制御とシステム構成を提供します。
  • 内蔵リレーにより、外部負荷を直接制御できるため、システムの複雑さが軽減され、信頼性が向上します。
  • RS-485、イーサネット、Wi-Fi、Bluetooth®、LTEによる汎用性の高い接続性により、ローカルシステムとクラウドベースのシステムの両方に簡単に搭載できます。

使用製品

RAA788158
5V Half-Duplex, 20Mbps RS-485/422 Differential Transceiver with ±5kV EFT Immunity and ±16.5kV ESD Protection
RAA808013
5.5V 3A Compact Single-Channel DC/DC Synchronous Buck Regulator

サンプル&ご購入

EU189-HEATPUMPPOCZリファレンスデザインボード

EU189-HEATPUMPPOCZ

アクティブ

アプリケーション・ブロック図

High-End Controller for Predictive Maintenance Block Diagram
家電および産業システム向けのe-AI対応GUIコントローラ
e-AI対応HMIコントローラは、AIによるスマート制御、予知保全、豊富な接続性を提供。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。