近年産業分野において、産業用イーサネットと呼ばれるリアルタイムイーサネットソリューションを必要とするお客様が増えています。この産業用イーサネット規格には一般に、EtherCAT、POWERLINK、Sercos III、PROFINET、Modbus TCP が挙げられます。

低コストの産業用イーサネットスイッチまたは同様のシステムで、求められる処理能力が高くない場合、豊富なインターフェイスに加え、6MBのSRAMを内蔵した RZ/N1S(MPU)を用いるのが最適です。RZ/N1Sは、Arm® Cortex®-M3を内蔵したR-INエンジンが搭載されており、専用のGbEとハードウェアによるRTOSアクセラレータが、メインコアの負担を軽減します。外付フラッシュメモリは、専用のQSPIインターフェイスを使用して接続できます。

このソリューションは、RZ/N1S(MPU)、最大5つのイーサネットPHY、電源システムを備えており、低コストな産業用イーサネットスイッチを簡単に設計することができます。このシステムに電力を供給するには精密な電源系統が2つ必要ですが、高集積デュアル出力降圧レギュレータ「RAA212422」を使用して簡単に実現できます。この製品はMOSFETが内蔵されており、省スペースなソリューションを実現できるのが特徴です。

このシステムのメリット:

  • R-INオフロードエンジン/ハードウエアアクセラレータを備えた、低コストながら高度に統合された産業用イーサネット(スイッチ)ソリューション。
  • 使いやすく高効率なデュアルイン/アウトDC/DCコンバータが、必要とするあらゆる電圧を供給
  • 少BOM数、省PCBスペース

EU013

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロプロセッサ      
RZ/N1S Cortex®-A7+ Cortex®-M3と5つのイーサネットポートを搭載したMPU。コンパクトなパッケージの中に、6MBのSRAMを内蔵しており、システムの部品点数の低減と省スペースを実現します。 データシート 特定のデバイスの選択
       
降圧レギュレータ      
RAA212422 広範なVIN 1.1A および低 VIN 1.5A 同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード