概要
説明
現代の産業システムでは、センサ、制御システム、その他の接続デバイスからのデータを管理するために、高速かつ信頼性の高い通信が求められています。 電磁干渉 (EMI) が高い過酷な産業環境においては、信頼性の高い接続性が特に重要です。
この産業用ギガビットイーサネット通信システムは、高解像度ビデオや複雑なセンサアレイなど、厳しい要件が求められるアプリケーション向けに、高速かつ低遅延のデータ伝送を実現します。
このシステムのメリット:
- 専用のPMICにより、単一の3.3V入力からの電力管理を最適化
- デュアルギガビットイーサネットPHYにより、高速な産業用接続を実現
- オンボードメモリとして、128MビットのQSPIフラッシュと32MBのSDRAMを内蔵
- 専用のI²C EEPROMによるEtherCAT®接続に対応
- USB、UART、I²C、HSPI、CAN、GPIO、およびADCインタフェースにより、システムの接続性を拡張
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/gigabit-industrial-ethernet-system-on-module-som-solution/55
PMIC
製品
Reset + Delay + Load Switch
製品
128MBit 3.3V Flash QSPI
製品
MPU
製品
Exiting Interactive Block Diagram