概要
セーフティライトカーテンは、油圧プレス、フィルタープレス、包装装置、ワインダーなど、人身に危害を及ぼす可能性のある可動機械の周囲で作業者を保護するための 光電センサ式安全装置 です。 セーフティライトカーテンは、機械的バリアや従来の機械防護装置に代わる手段として使用できます。 ピンチポイントで人や物体を検出した場合に、作業者を緊急停止させる安全装置です。 通常、セーフティライトカーテンは安全リレーに接続されており、物体が検出されると危険箇所への動力を遮断します。
セーフティライトカーテンは、通常、送信器と受信器で構成されます。 セーフティライトカーテンは、RL78/G11 MCU を介したアナログマルチプレクサにより、赤外線エミッタ(送光側)とレセプタ(受光側)を制御します。 ポートはNPN(negative-positive-negative)信号を出力し、外部リレーを制御します。 設定が正常で、保護領域に物体が検出されない場合、LED が点灯して安全状態を表示します。 RL78/G11 MCU は、センサ応用技術を必要とする製品に適しています。
特長
- 電源:+24V DC
- 保護高さ:140mm
- 検出距離:1mm~2000mm(設定パラメータで調整可能)
- 光軸数:8
- 光軸間隔:20mm
- 分解能:15mm
- 応答時間:10ms
- 出力タイプ:NPN