メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 沿面距離が長い (8.2 mm MIN,LSSO5)
  • 出力ピーク電流 (0.6 A MAX., 0.4 A MIN.)
  • 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 150 ns MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
  • 動作周囲温度 (125 °C)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5000 Vr.m.s.)
  • エンボス・テーピング対応品:RV1S9207ACCSP-10Yx#KC0:3500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    • UL :UL1577, Double protection
    • CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    • VDE :DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

RV1S9207A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR),高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。

パラメータ

属性
Parametric SubcategoryIGBT Drive
Channels (#)1
Peak Output Current IPK (A)0.6
Supply Voltage (V)10 - 30
Isolation Voltage (Vrms)5000
DC IFLH max. (mA)5
SW tPLH, tPHL max. (ns)150
SW PWD max. (ns)50
SW PDD max. (ns)80
CMTI min. (kV/µs)50
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)8.2
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
LSSO52.5 x 7.5 x 2.15

アプリケーション・ブロック図

Digital Power Conversion with Totem Pole Interleaved PFC Block Diagram
トーテムポールインターリーブPFC方式デジタル電力変換装置
トーテムポールPFCおよびLLC共振DC/DCコンバータを搭載した高効率電源プラットフォーム。
Pure Sine Wave Home Inverter with BMS Block Diagram
家庭用正弦波インバータ(BMS付き)
高性能の家庭用正弦波インバータシステムは、安定した電力を供給し、コストを削減し、柔軟性を確保します。
AC Drive & General Purpose Inverter System Block Diagram
ACドライブ&汎用インバータシステム
このシステムは、ACドライブと汎用(GP)インバータの基本構成と必須コンポーネントを提供します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RV1S9207ACCSP-10YC#KC0ActiveN/A2030 Dec在庫ありLSSO51ku | $0.4515#1YesJAPANJAPAN
RV1S9207ACCSP-10YC#SC0ActiveAvailable在庫ありLSSO51ku | $1.9435#1YesJAPANJAPAN
RV1S9207ACCSP-10YV#KC0ActiveN/A2030 Dec在庫ありLSSO51ku | $0.465#1YesJAPANJAPAN
RV1S9207ACCSP-10YV#SC0ActiveAvailable2030 Dec在庫ありLSSO51ku | $1.9435#1YesJAPANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。