メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

拡張性の高いミドルクラスのグラフィックスHMIプラットフォーム

概要

説明

ヒューマンマシンインタフェース (HMI) のアーキテクチャは、単純なボタンやインジケータから、コンパクトな組み込みシステム内で視覚的、触覚的、聴覚的、そしてネットワーク接続によるインタラクションを組み合わせた、応答性の高いグラフィカルディスプレイへと進化しています。 家電製品、ビル制御システム、産業用機器、その他の組み込みアプリケーションで広く採用されているこれらのインタフェースは、表示性能、システム統合、およびコストのバランスを取りつつ、直感的な操作性を実現する必要があります。

この拡張性の高いミドルクラスのグラフィックスHMIプラットフォームは、以下のような複数のアーキテクチャオプションを提供し、多様なシステム統合や接続要件に柔軟に対応します。

  • タッチ機能内蔵の設計では、メインMCUに組み込まれた静電容量式タッチセンサユニット (CTSU) を採用しているため、専用のタッチコントローラが不要となり、部品点数を削減できます。
  • タッチ機能外付けの設計では、専用のタッチMCUとワイヤレス対応のHMIコントローラを組み合わせることで、接続型HMIアプリケーション向けにWi-Fi®およびBluetooth® Low Energy (LE) による接続を実現します。

このシステムのメリット:

  • パッシブ型LCDおよびTFT LCDインタフェースに対応 RA6M3 MCUには、グラフィックLCDコントローラ (GLCDC) が内蔵されており、追加のグラフィックメモリを必要とするTFTインタフェース向けには、オプションで外部SDRAMをサポート
  • 静電容量式タッチキー、タッチパネル、ロータリエンコーダ、ロータリセレクタ、音声認識など、複数の入力方式に対応しており、直感的なユーザ操作を実現
  • ハプティックフィードバック、音声アラート、およびディスプレイのバックライト制御により、明確な触覚、聴覚、視覚のフィードバックを提供

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。

タッチ機能内蔵のミドルクラスのグラフィックHMI

WS058-1Connector Line.1756Connector Arrow.1669Connector Arrow.1671Connector Arrow.1672Connector Arrow.1673Connector dotted arrow.1674Touch Key.1676Sheet.1677Sheet.1678Sheet.1679Sheet.1680Sheet.1681Sheet.1682Sheet.1683Sheet.1684Sheet.1685Rotary EncoderRotary EncoderRotary EncoderRotary SelectorRotary SelectorRotary SelectorConnector Arrow.1691Vertical Wire Bundle.1692222Sheet.1694Vertical Wire Bundle.1696nnnSheet.1698Touch KeysTouch KeysTouch KeysGraphic DisplayGraphic DisplayGraphic DisplayMotor.1710Sheet.1711MMMConnector Arrow.1713Backlight LED DriverBacklight LED DriverBacklight LED DriverFlashFlashFlashConnector Arrow.17343.3V3.3V3.3V*Available only with RA6M3 MCU*Available only with RA6M3 MCU*Available only with RA6M3 MCUConnector Line.1737SDRAMSDRAMSDRAMTouch PanelTouch PanelTouch PanelSpeaker.1749speaker_8_Sheet.1751Sheet.1752Sheet.1753Sheet.1754BuzzerBuzzerBuzzerConnector Arrow4.5-24V4.5-24V4.5-24VConnector Arrow.2013MicrophoneSheet.2314Sheet.2315Bi-directionalConnector Arrow.2318WS058-1WS058-1WS058-1MicrophoneMicrophoneMicrophoneLCD (TFT-LCD)Block.120TFT-LCDTFT-LCDTFT-LCDSheet.2368Sheet.2369Sheet.2370Sheet.2371Haptic DriverHaptic DriverHaptic DriverBuck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorSheet.2372MCUMCUMCUUARTUARTUARTGPTGPTGPTADCADCADCCTSUCTSUCTSUPWMPWMPWMSPI/GLCDC*SPI/GLCDC*SPI/GLCDC*8/16-bit I/F*8/16-bit I/F*8/16-bit I/F*QSPIQSPIQSPIGPIO/I2CGPIO/I2CGPIO/I2CI2CI2CI2CPWMPWMPWMI2SI2SI2S
Exiting Interactive Block Diagram

タッチ機能外付けのミドルクラスのグラフィックHMI

WS058-2Connector Line.1983Connector Line.1959Connector Arrow.1905Connector Arrow.1906Connector Arrow.1907Connector dotted arrow.1908Touch Key.1910Sheet.1911Sheet.1912Sheet.1913Sheet.1914Sheet.1915Sheet.1916Sheet.1917Sheet.1918Sheet.1919Rotary SelectorRotary SelectorRotary SelectorConnector Line.1922Connector Arrow.1925Vertical Wire Bundle.1926222Sheet.1928Touch KeysTouch KeysTouch KeysLCD (TFT-LCD).1935Block.120TFT-LCDTFT-LCDTFT-LCDSheet.1938Sheet.1939Sheet.1940Sheet.1941Graphic DisplayGraphic DisplayGraphic DisplayMotor.1944Sheet.1945MMMConnector Arrow.1947Backlight LED DriverBacklight LED DriverBacklight LED DriverConnector Line.1955Connector Arrow.1957Antenna.1960Sheet.1961Sheet.1962Sheet.1963Sheet.1964Sheet.1965FlashFlashFlashConnector Arrow.19683.3V3.3V3.3VTouch PanelTouch PanelTouch PanelBi-directional.1981Speaker.1984speaker_8_Sheet.1986Sheet.1987Sheet.1988Sheet.1989BuzzerBuzzerBuzzerConnector Arrow4.5-24V4.5-24V4.5-24VConnector Arrow.2013WS058-2WS058-2WS058-2MicrophoneMicrophoneMicrophoneMicrophoneSheet.2030Sheet.2031Rotary EncoderRotary EncoderRotary EncoderHaptic DriverHaptic DriverHaptic DriverBuck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorSheet.2033Touch MCUTouch MCUTouch MCUCTSUCTSUCTSUGPTGPTGPTADCADCADCUART/I2CUART/I2CUART/I2CSheet.2034HMI MCUHMI MCUHMI MCUPWMPWMPWMPWMPWMPWMSPISPISPIUART/I2CUART/I2CUART/I2CQSPIQSPIQSPIPHYPHYPHYGPIO/I2CGPIO/I2CGPIO/I2CI2CI2CI2CUARTUARTUARTPDMPDMPDM
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。