概要
説明
マルチプロトコルの産業用イーサネットスイッチは、複数の共通産業用イーサネットプロトコル間で、容易な移行を可能にします。 ルネサスは、24VDC 電源と複数の産業用イーサネットプロトコルをサポートするマルチポート高性能産業用イーサネットスイッチの完全な設計を提供します。
このシステムのメリット:
- 最大5本のイーサネットに対応
- 複数の産業用イーサネットプロトコルのサポート
- PROFINET®、EtherNet/IP™、EtherCAT®シリーズ
- eMMC、DDR3 RAM、QSPIフラッシュを内蔵
- 本ソリューションは24VDC(9V〜48V)の電源1個のみで動作し
- その他の電源レールはすべて内部生成
- 2個の電源デバイスでアプリケーション全体の電源に対応
- 基板スペースは低減
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Buck Regulator
製品
PMIC
製品
MPU
Flash QSPI
製品
Exiting Interactive Block Diagram