メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU:RL78コア、最大32MHz
  • 電圧:2.7V~5.5V
  • パッケージ:32〜48ピンHVQFN、48〜100ピンLFQFP、30ピンLSSOP
  • メモリ:SRAM最大20KB、プログラムフラッシュ最大256KB
  • PWM:PWM出力×20、3相PWM出力機能
  • アナログ機能: 10ビットA/Dコンバータ(ch) x 31, 8ビットD/Aコンバータ(ch) x 1
  • オンチップオシレータ周波数 (MHz):64M、48M、32M、24M、16M、12M、8M、4M、1M、低速オシレータ15kHz
  • その他:PLL、RTC、パワーオンリセット 、低電圧検出

説明

RL78/F14マイコンは、RL78シリーズの上位製品として位置付けられ、30-100ピン、48-256KBのフラッシュメモリをラインアップし、業界最小レベルの消費電流を実現しています。 車載インターフェース用のCANモジュールとLINモジュールを内蔵しており、RL78/F14の機能安全機能、タイマRD、コンパレータ、D/Aコンバータを使用したBLDCモータ制御もサポートしています。 信頼性の高いシステムを構築できるため、産業用途や車載用途に活用できます。

パラメータ

属性
Program Memory (KB)48, 64, 96, 128, 192, 256
Data Flash (KB)4, 8
RAM (KB)4, 6, 8, 10, 16, 20
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
I/O Ports23, 25, 38, 52, 68, 86
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +125, Ta = -40 to +150
Operating Freq (Max) (MHz)24, 32
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3, 4
SPI (ch)3, 4
I2C (#)3, 4, 5
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1, 2
16-Bit Timer (ch) (#)15, 19
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)10, 12, 15, 18, 19, 20, 25, 31
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)1
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HVQFN5 x 5 x 0.9320.5
HVQFN7 x 7 x 0.9480.5
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LFQFP7 x 7 x 1.6480.5
LFQFP10 x 10 x 1.6640.5
LFQFP12 x 12 x 1.6800.5
LFQFP14 x 14 x 1.61000.5
LSSOP10 x 6 x 1.4300.65

アプリケーション・ブロック図

140W charger battery management block diagram features a 30V buck-boost design for 3- to 4-cell battery packs and supports USB PD EPR.
USB PD充電器のバッテリ管理
高効率USB PD充電器バッテリ管理システムは、最大240W、マルチセルパック、燃料計をサポート。
The block diagram of the 500W onboard battery charger for two-wheeler EV features 650V GaN FETs and an MCU that enables CAN communication.
2輪EV車用500Wオンボードバッテリチャージャ
GaN FETとMCUを搭載した高効率AC/DCバッテリチャージャで、CAN通信とバッテリ状態監視を実現します。
Highly Integrated 100W USB-PD Charger Block Diagram
100W USB PD車内充電器
100W USB PD 3.0車内充電器を使用して、外出先でデバイスを効率的に充電し、旅行に便利です。
Vehicle Window Control Block Diagram
挟みこみ防止機能を備えた車両ウィンドウコントロール
MCUを統合した車両ウィンドウコントロール設計により、安全性、挟み込み防止、スムーズな操作、快適性が保証されます。
High-Performance EV Cooling System Block Diagram
高性能EV冷却システム
高度なEV冷却システムは、汎用性の高い高性能MCUで効率的な熱管理を提供します。
Vehicle Telematics Box with 4G & GPS Block Diagram
4G&GPS付き車両テレマティクスボックス
車両テレマティクスボックスは、4G通信、GPS、遠隔管理、データ収集、故障監視を可能にします。
12V Motor Controller Block Diagram
12Vモータコントローラ
FOCまたは台形波制御を備えたコンパクトな12V BLDCモータコントローラにより、迅速かつ効率的な開発を実現します。
Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。
Bidirectional DC/DC converter block diagram features a multi-phase DC/DC system delivering over 3kW between 12V and 48V board nets and supports ASIL B automotive safety standard with Renesas MCU and regulator.
12V/48V EV/HEVシステム用双方向DC/DCコンバータ
12V/48VのEVおよびHEVシステムに最適な高効率双方向DC/DCコンバータです。
Power Distribution Box with E-Fuse Block Diagram
ソリッドステート車載配電モジュール(eFuse付き)
IPDベースの保護、スマート診断、軽量化を備えたコンパクトで信頼性の高いeFuseシステム。
Power Distribution Box Block Diagram
ソリッドステート車載配電モジュール
ソリッドステートパワーモジュールは、IPD保護と制御を備えた安全でコンパクトな車載ネットワークを実現します。

その他アプリケーション

  • カーオーディオ
  • ボディ
  • シャーシ&セーフティ
  • HEV/EV
  • モータ制御

適用されたフィルター