メインコンテンツに移動

産業用イーサネットマルチセンサモジュール

概要

説明

産業分野のお客様は、多くの場合、産業用イーサネットと呼ばれるリアルタイムイーサネット(RTE)ソリューションを必要としています。 これらの業界での一般的な規格には、EtherCAT、Powerlink、Sercos III、PROFINET、Modbus TCPなどがあります。

このデザインは、高い機能統合性、専用化による高い計算能力、豊富なインタフェースにより、産業用イーサネットアプリケーションのセンサ接続に最適な MPU を特長としています。 機能統合したArm® Cortex®-M3ベースのR-Inエンジンは、専用のイーサネットハードウェアRTOS/アクセラレータとしても機能します。

一般的なセットアップには、外部フラッシュ(QSPI経由)、イーサネットPHY、さまざまなセンサ(特定のユースケースによる)、および電源が必要です。

このセットアップに電力を供給するには3本のレールが必要ですが、多くの場合、多くの電流は必要ありません。 これは、シングルレギュレータとデュアルレギュレータを併用することで簡単に実現できるため、電源チップは合計で2つしか必要ありません。

このシステムのメリット:

  • R-Inエンジンハードウェアアクセラレータによる高度に統合されたリアルタイム産業用通信。
  • 1つのMPUで複数のセンサを取り付けて評価できます。
  • 使いやすく、コンパクトで高精度のDC/DCレギュレータにより、部品点数とPCBスペースが削減されます。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1 Connector dotted line.414 Sheet.404 Sheet.395 Sheet.396 Sheet.397 Sheet.398 Sheet.399 Sheet.400 Sheet.401 Connector Line.402 Connector Line.403 Connector Line Connector 1.359 EU025 EU025 EU025 Connector Arrow Connector Line.331 24V 24V 24V 5V/800mAmax 5V 800mAmax 5V800mAmax Connector 1.160 1.1V/800mAmax 1.1V 800mAmax 1.1V800mAmax 3.3V/800mAmax 3.3V 800mAmax 3.3V800mAmax Bi-directional Connector dotted double arrow Connector Arrow.353 <600mAtyp <600mAtyp <600mAtyp <70mAtyp <70mAtyp <70mAtyp <100mA <100mA <100mA Connector Arrow.357 Bi-directional.367 Bi-directional.368 Connector Arrow.369 Connector Arrow.370 Connector Arrow.371 Connector dotted arrow Connector dotted line Connector Arrow.374 Connector Arrow.375 Connector Arrow.376 Connector Arrow.377 Connector Line.380 Bi-directional.384 Connected signals line Connector Line.387 Connector Line.388 Connector Line.389 Connector Line.390 Sheet.327 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Buck Buck Sheet.328 Buck-Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck 1 Buck #1 Buck #1 Buck 2 Buck #2 Buck #2 Sheet.362 MPU MPU MPU VDD11 VDD11 VDD11 VDD33 VDD33 VDD33 40MHz Osc. 40MHz Osc. 40MHz Osc. QSPI QSPI QSPI I2C I2C I2C R-In HW Accelerator R-In HW Accelerator R-In HW Accelerator Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet PHY#1 Ethernet PHY#1 Ethernet PHY#1 Ethernet PHY#2 Ethernet PHY#2 Ethernet PHY#2 Bus Buffer Bus Buffer Bus Buffer Connector 1.160.391 Connector 1.160.392 Connector 1.393 Connector 1.394 30mAtyp 30mAtyp 30mAtyp 300mµAavg 300mµAavg 300mµAavg 7mAtyp 7mAtyp 7mAtyp 25µAavg 25µAavg 25µAavg 5.5mAactive 5.5mAactive 5.5mAactive Connector 1.160.410 Connector 1.411 Connector 1.412 Connector 1.413 Sheet.418 Sheet.419 Connector Arrow.415 Connector Arrow.416 Sheet.424 Sheet.421 Sheet.422 Sheet.423 Sheet.432 Sheet.426 Sheet.427 Sheet.429 530mAtyp@100MBIT 530mAtyp@100MBIT 38mAtyp@10MBIT (for each PHY) 530mAtyp@100MBIT38mAtyp@10MBIT(for each PHY) 300mµAavg.435 Sheet.436 External Flash External Flash ExternalFlash VDDQ VDDQ VDDQ Sheet.437 Light Sensor Light Sensor Light Sensor I2C I2C I2C Sheet.438 Flow Sensor Flow Sensor FlowSensor I2C I2C I2C Sheet.439 Gas Sensor Gas Sensor GasSensor I2C I2C I2C Sheet.440 Humidity Sensor Humidity Sensor HumiditySensor I2C I2C I2C Sheet.441 Time of Flight Time of Flight Time ofFlight I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
RZ/N1用産業ネットワーク プロトコルスタック
Supporting 6 industrial network protocol and reduce development resource by Common API.
Protocol Stack ルネサス
1件

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。