Industry4.0や産業用インターネットの進展に伴い、性能・操作性の向上だけでなく、ネットワーク環境の高速・開放性、機器の安全性、セキュリティの改善がより必要とされていきます。
ルネサスでは、これらの要求に応えるよう、プログラマブルロジックコントローラ、リモートI / O、イーサネットスイッチを対象とした最適なソリューションを提供しています。 さらに、高い操作性と視認性のためのソリューションも展開していきます。
以下のリンクでは、Renesasが推奨するデバイスとソリューションを紹介しています。

アプリケーション一覧

ルネサスの制御ソリューションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。

プログラマブル ロジック コントローラ

PLC(Programmable Logic Controller)は、ACサーボ、汎用インバータ、センサなどの産業機器を制御する装置であり、製造・ 加工ライン、工作機械、産業用ロボットなどのFAシステムに用いられており、各システムに適した制御を実現するため、大規 模、中規模システムには(CPUユニット+各種周辺ユニット)、小規模システムにはブロックタイプが使用されています。

リモートI/O

PLC等のマスターデバイスから、ネットワークを利用して離れた場所でデータの入出力制御を行う装置です。入出力はデジタル/アナログの2種類があります。

イーサネット スイッチ

工業用イーサネットではスイッチ機能が必要です。産業ネットワークで各ノードをスイッチに接続する必要があります。 したがって、産業用スイッチはネットワークの中核機器であり、業界に特化した製品です。

関連技術

 産業用ネットワーク

産業用ネットワークは、様々な工場設備や機器をつなぎ、生産効率化のための集中管理や機器制御の高精度化などにより、通信する情報量が急増してきており、その通信規格として、情報系ネットワークとの親和性や高速・広帯域性を備え、またコストパフォーマンスに優れたEthernetが広く普及してきています。

 IA 機能安全

ルネサスでは工場の機能安全ソリューションと開発ツールを提供し、お客様をサポートしています。

 IA セキュリティ

あなたの工場を安全にしてください - セキュリティは、接続されたスマートな製造の中心です。 ルネサスでは、FA機器や業界ネットワーク接続の信頼性を確保するための様々なセキュリティソリューションを提供し、お客様をサポートしています。