概要

ルネサスのRL78/I1D、RL78/G12, G13, G14は、センサからの信号を読み取るためのA/Dコンバータや、ブザーを鳴らすためのタイマ機能などを内蔵しています。そのため、外付け部品を減らすことができ、小型軽量化に加えて電力消費を低減でき、コストダウンも実現できる、ガス漏れ警報機に最適なマイコンです。

Gas Leak Alarm

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック半導体推奨品名特長他
メイン制御部マイコンRL78/I1Dオペアンプ、12ビットA/Dコンバータ、ウインドウコンパレータ内蔵、超低消費電力マイコン
RL78/G12, G13, G14最大32MHz動作、低消費電力 16ビット汎用マイコン
関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -