概要
説明
ホームセキュリティシステムは、単体のセンサやカメラから、統合されたネットワーク接続型のプラットフォームへと進化しています。 住宅所有者は、自宅にいても外出中でも、物件を監視し、実際のセキュリティ上の事象を検知し、常につながる単一のシステムを求めています。 一方で、増大するセキュリティ上の脅威に対処するには、基本的なセンサによる検知だけでは不十分です。 現代のシステムでは、実際の事象と誤警報を区別し、即座に対応できるAIを活用した監視機能が求められています。
このスマートホームセキュリティハブは、センサによる監視、AI搭載のカメラシステム、有線および無線接続、そしてローカルユーザインタフェースを統合し、すべてを一元管理できるプラットフォームです。 AIによる画像処理、センサデータ、ディスプレイのレンダリング、ネットワーク通信を同時に処理できる高性能なマルチコアMPUを中核として構築されています。 PIRモーションセンサおよびドア/窓センサは、AIビジョンカメラモジュールと連携し、高度なエッジベースの映像解析とリアルタイムのイベント検出を実現します。 オーディオコーデックを内蔵した静電容量式タッチディスプレイにより、ローカルでのシステム制御と音声フィードバックが可能となるほか、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy (LE) 、およびイーサネット接続機能により、クラウドベースの監視サービスやスマートホームサービスとの柔軟な連携が可能となります。
このシステムのメリット:
- マルチコアかつ高性能なMPUアーキテクチャにより、AIカメラ解析、センサ監視、HMIレンダリング、ネットワーク通信を、性能の低下を招くことなく同時に処理することが可能
- AI対応カメラ (有線・無線) により、デバイス上でインテリジェントな映像分析を行い、実際のイベントを正確に検出とともに、誤警報を低減
- 高帯域幅メモリとローカルストレージにより、リアルタイムのAI推論や、動画およびセンサイベントデータのデバイス内バッファリングが可能になります。
- オーディオコーデックを内蔵した静電容量式タッチディスプレイにより、直感的なオンプレミスでのシステム制御とステータスフィードバックが可能
- 柔軟な有線・無線接続により、多様な導入シナリオに対応し、クラウドベースの監視サービスやスマートホームサービスとのシームレスな連携を実現
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Buck Regulator
製品
ボード&キット
PMIC
製品
ボード&キット
MPU
製品
ボード&キット
Audio Codec
製品
ボード&キット
Wi-Fi & Bluetooth LE Module
製品
ボード&キット
Wireless Camera
Wired AI Surveillance Camera
Exiting Interactive Block Diagram