メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

IoTクラウドソリューション

概要

説明

クラウド接続は、小型センサから複雑なシステムまで、デバイスが所有する大規模な有用なデータを管理するIoT機器にとって必要不可欠な要素です。OTAアップデート、リモート監視、フリートトラッキング、インダストリアルオートメーション、予測メンテナンスなど、さまざまなIoTユースケースにおいて、クラウドの存在が顕著になっています。また、クラウドサービスの普及拡大に伴い、エッジからクラウドまでのデータを処理および統合する IoTゲートウェイ が担う重要性も高まってきています。

ルネサスは、IoT製品のクラウド接続における電力効率と性能要件を満たす幅広い製品ラインアップを提供しています。クラウドソリューションには、8/16ビット低消費電力マイクロコントローラ(MCU)のRL78 ファミリから32ビット高性能MCUのRA および RXファミリ、そしてIoTゲートウェイ向け64ビット高性能マイクロプロセッサ(MPU)のRZファミリが含まれています。

これらのクラウドソリューションは、RAファミリ向けFlexible Software Package(FSP)、RXファミリ向けRX Driver Package(RDP)を利用したiot-reference-rx 、RL78ファミリ向けDriverを利用したiot-reference-rl78など、各MCUファミリ向けに特化したソフトウェアパッケージを使用した包括的なソフトウェアスタックによってサポートされており、クラウドサービスへのシームレスな接続を可能にします。また、RZファミリ向けGatewayソリューションは、AWS IoT Greengrassを活用したRZ/G向けの包括的な導入ガイドを提供しています。導入ガイドは、YoctoベースのVerified Linux Package (VLP) 、Ubuntu、Debian環境に対応しています。

ルネサスクラウドキットCK-RA6M5およびCK-RX65Nは、Secure Crypto Engine(SCE9)および Trusted Secure IP(TSIP)のハードウェアアクセラレーション機能により、セキュアなクラウド接続環境を提供しています。RZ/G2L-EVKIT および RZ/G3S-EVKITでは、AWS IoT Greengrassを搭載したゲートウェイソリューションを提供しています。

Getting Started Guide:

 

画像
Software block diagram showcasing IoT MCU MPU products on a scalable platform.

 

画像
Software architecture block diagram showcasing IoT MCU MPU products.

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
ファームウェアアップデート向け開発支援ツール QE for OTA
デバイスのファームウェアアップデートを簡単にお試しいただくための開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78, RA]
Solution Toolkitルネサス
Reality AI Tools
Reality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。
Solution Toolkitルネサス
ファームウェアアップデートモジュール
ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。
Security / Cryptoルネサス
3件

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。