メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

このリファレンスデザインは、商業ビル向けの多波長式煙検知器を提供します。 本ボードは、RL78/G22マイクロコントローラ、アナログ・フロントエンド(AFE)、LED、フォトダイオード、およびいくつかの外付け部品のみで構成されています。 また、RL78/G22のSNOOZEモードシーケンサ(SMS)を活用することで、超低消費電力と高精度な煙検知を実現し、コンパクトな多波長式煙検知器の設計が可能になります。

特長

  • 小型、低消費電力、高性能のマイコン
  • 必要なすべての周辺機能を備えた、光電式煙検出用の統合型低消費電力AFE
  • 外付け部品を最小限に抑えることで、最小のBOMと小型化を実現

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) RTK7RL22SMD00000BJで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

アプリケーション・ブロック図

Smoke Detector for Commercial Buildings Block Diagram
商業ビル用煙感知器
火災報知器用の商用煙探知器システムは、シンプルな構成で超低消費電力を実現します。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。