温度、湿度、大気質を感知することで、屋内空気の浄化に寄与する空気清浄ソリューションです。RL78ファミリMCUは、豊富な周辺機能と製品ラインナップ、そして消費電力を低減してスタンバイ電力を最小にする機能が特長です。またRX23T MCU は、高効率なモータ制御を実現しています。

このシステムのメリット

  • RL78 MCU シリーズによるスタンバイ電力の最小化
  • RX23T MCU による高効率なモータ制御
  • 温度/湿度センサ、ガスセンサによる大気質の保全、およびフィルタ交換時期の検知支援
システムブロック図

空気清浄システム

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください