特長
- CPU: Cortex-A9 core, Max. 528MHz
- Voltage: 3V to 3.6V
- Package: 272 to 324-pin FBGA, 176 to 256-pin LFBGA
- Memory: SRAM Max. 4MB
- PWM: PWM Output x 15, 3-phase PWM Output Function
説明
RZ/A2Mは、HMI(ヒューマン・マシン・インタフェース)、中でもカメラを使ったアプリケーションに適しています。モバイル機器で広く使われているMIPIカメラインタフェースに対応し、入力画像を高速処理するDRP(Dynamically Reconfigurable Processor)を搭載。またイーサネットを2チャネル搭載するとともに、暗号ハードウェアアクセラレータによりセキュリティを強化。安心かつ安全な高速ネットワーク接続が可能になり、家電から産業機器まで幅広いシステムの画像認識アプリケーションに適用できます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-A9 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 4096 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 3 - 3.6 |
| I/O Ports | 115, 151 |
| NPU | No |
| DRAM I/F | OctaRAM/HyperRAM, SDRAM/OctaRAM/HyperRAM |
| 3D GPU | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 528 |
| Ethernet speed | 10M/100M |
| Ethernet (ch) | 2 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | No |
| SCI or UART (ch) | 5 |
| SPI (ch) | 3 |
| I2C (#) | 4 |
| CAN (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 2 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 40 |
| 32-Bit Timer (ch) | 4 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 8 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 8 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | Yes |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 0 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 1 |
| Image Codec | JPEG |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | No, Secure boot, AES, Hash, RSA, TRNG, Unique ID |
アプリケーション・ブロック図
| クラウド接続ビデオドアベル Wi-Fi制御、画像処理、効率的な電力供給を備えたビデオドアベルで、住宅のセキュリティを強化します。 | |
| バーコードスキャナシステム 1D/2DバーコードおよびNFCに対応し、エッジインテリジェンスと柔軟な接続性を備えた産業用バーコードスキャナ。 | |
| Mbedベースの画像処理システム Mbedベースのシステムにより、AI、IoT、センサを統合したスマートカメラのラピッドプロトタイピングが可能になります。 | |
| 虹彩スキャンセキュリティシステム 虹彩スキャンは、高セキュリティ環境向けの生体認証のセキュリティと精度を向上させます。 | |
| DRP搭載高速画像処理モジュール ルネサスのRZ/A2M MPUモジュールは、リアルタイムの画像処理を可能にし、低消費電力でハードウェアの追加の必要性を減らします。 | |
| 高速画像処理付きRTOSロボットコントローラ RTOSロボットコントローラは、高度なロボットアプリケーションのための高速画像処理でAIを強化します。 | |
| セキュリティシステム用エッジコンピューティング このエッジコンピューティング設計により、安全なローカル処理、堅牢な接続性、スケーラブルで信頼性の高いシステムが保証されます。 |
適用されたフィルター