メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • フラクショナル・ユニット負荷により、バス上に最大256個のデバイスを接続可能
  • 10%の許容誤差電源用に仕様を規定
  • すべてのピンでクラス3のESD保護(HBM):>7kV
  • ハイデータレートバージョン(ISL81487):最大5Mbps
  • エラーフリーデータ伝送のためのスルーレート制限バージョン(ISL81483):最大250kbps
  • 低電流シャットダウンモード(ISL81487を除く):0.5μA
  • 低自己消費電流: ISL81483:145μA (Max.), ISL81487: 420μA (Max)
  • -7V〜+12Vのコモンモード入力電圧範囲
  • 3 つのステート Rx および Tx 出力
  • 伝搬遅延:30ns、スキュー:5ns (ISL81487)
  • 半二重ピン割り当て
  • +5V単一電源で動作(許容誤差10%)
  • ドライバ過負荷保護のための電流制限およびサーマル・シャットダウン
  • ドロップインの代替品:MAX1483(ISL81483);MAX1487、LMS1487(ISL81487)
  • 鉛フリーとアニールが利用可能(RoHS準拠)

説明

ルネサスのRS-485/RS-422デバイスは、バランス通信用のRS-485およびRS-422規格の両方を満たす「フラクショナル」ユニット負荷(UL)、BiCMOS、5V駆動のシングルトランシーバです。 競合製品とは異なり、このファミリは10%の許容誤差の電源(4.5Vから5.5V)用に仕様規定されています。

ISL81483とISL81487はRS-485バスに1/8ユニットの負荷を与え、大規模なノード数の多いシステム(プロセスオートメーション、リモート検針システムなど)のネットワーク上に最大256個のトランシーバを使用できます。 リモート公共料金メータ読み取りシステムでは、個々の(アパートなど) 公共料金メータの読み取り値がRS-485ネットワークを介して集線装置にルーティングされるため、許容ノード数が多いため、すべてのメータをネットワーク化するために必要なリピーターの数が最小限に抑えられます。 すべてのメータのデータは、単一のアクセスポートまたはワイヤレスリンクを使用して集線装置から読み出されます。

ISL81483のスルーレート制限ドライバはEMIを低減し、不適切に終端された伝送ライン、またはマルチドロップおよびマルチポイントアプリケーションでの終端されていないスタブからの反射を最小限に抑えます。これらのデバイスでは最大250kbpsのデータレートを実現できます。 よりスルーレートの高いISL81487を使用することで、最大5Mbpsのデータレートを実現できます。 レシーバ(Rx)入力は「オープン時のフェイルセーフ」設計を特長としており、Rx入力がフローティングの場合に論理 Highのx出力を保証します。

ドライバ(Tx)出力は、電源電圧を超える電圧に対しても短絡保護されています。 さらに、内蔵のサーマル・シャットダウン回路はTx出力を無効にし、消費電力が過大になった場合の損傷を防止します。 これらの半二重デバイスは、Rx入力とTx出力を多重化して、8LdパッケージでRxおよびTxディセーブル機能を備えたトランシーバを可能にします。

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Devices Allowed on Bus256

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Edge Computing for Security Systems Block Diagram
セキュリティシステム用エッジコンピューティング
このエッジコンピューティング設計により、安全なローカル処理、堅牢な接続性、スケーラブルで信頼性の高いシステムが保証されます。

その他アプリケーション

  • ノード数の多いネットワーク
  • 自動ユーティリティメータ読み取りシステム
  • ファクトリオートメーション
  • セキュリティネットワーク
  • ビル環境制御システム
  • 産業用/プロセス制御ネットワーク

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL81487IBZActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOIC1ku | $0.388#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CCHINA, TAIWANUSA
ISL81487IBZ-TActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SOIC1ku | $0.388#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CCHINA, TAIWANUSA

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。