メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • デュアル1500mA同期整流ステップダウンコンバータおよびデュアル300mA汎用LDO
  • 入力電圧範囲:DCD1 / DCD2:2.5V〜5.5V、VINLDO:1.5V〜5.5V
  • 可変出力電圧: VODCD1/VODCD2: 0.8V ~ VIN
  • スキップモードのDCD1/DCD2で50μAのIQ(標準値)イネーブルLDOごとに20μAのIQ(標準値)
  • DCD1/DCD2 および LDO1/LDO2 用の EN ピン
  • 小型、薄型、4mm x 4mm TQFN

説明

ISL9307は、単一のリチウムイオンやリチウムポリマーなど、バッテリを入力源とする低電圧マイクロプロセッサまたは複数の電圧レールに電力を供給するアプリケーションに最適な集積ミニパワーマネージメントIC(ミニPMIC)です。ISL9307は、2つの高効率3MHz同期整流降圧コンバータ(DCD1およびDCD2)と2つの低入力、低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO1およびLDO2)を内蔵しています。 PWMスイッチング周波数が3MHzなので、非常に小型の外付けインダクタとコンデンサを使用することができます。 どちらのステップダウンコンバータも、軽負荷状態でスキップ・モードに入ることができ、効率をさらに向上させ、バッテリ寿命を最大化します。 各チャネルにENピンを備えているため、電源シーケンシングの起動遅延が可能です。2つの300mA低ドロップアウト(LDO)レギュレータも備えています。 入力電圧範囲は1.5V~5.5Vで、内蔵のステップダウンコンバータ、またはバッテリから直接給電できます。 デフォルトのLDOパワーアップ出力には、出荷時に0.9Vから3.3Vまでの固定出力電圧オプションがあらかじめ設定されています。4mm x 4mm 16 Ld TQFNパッケージで供給されます。

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Outputs (#)4
Function4-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN4.0 x 4.0 x 0.75160.7

アプリケーション・ブロック図

High-Speed Image Processing Module with DRP Block Diagram
DRP搭載高速画像処理モジュール
ルネサスのRZ/A2M MPUモジュールは、リアルタイムの画像処理を可能にし、低消費電力でハードウェアの追加の必要性を減らします。
System on Module (SoM) Block Diagram
RZ/G2E搭載SoM用パワー&タイミングソリューション
最適な電源とタイミングツリーを搭載した SoM は、正確なタイミングと効率的な電力分配を保証します。

その他アプリケーション

  • 携帯電話、スマートフォン
  • PDA、ポータブルメディアプレーヤ、ポータブル計測器
  • 単一のリチウムイオン/リチウムポリマーバッテリ駆動機器
  • DSPコアパワー

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL9307IRTAANFZ-TActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
TQFN1ku | $1.9416#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIA, TAIWANTAIWAN
ISL9307IRTAAJBZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAAJBZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAAJFZ-TObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAAJFZ-T7AObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAAJGZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAAJGZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAAJLZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAAJLZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAAJYZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAAJYZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAANCZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAANCZ-T7AObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAANFZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAANGZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAANGZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAANLZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAANLZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAANWZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAANWZ-T7AObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAANYZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTAANYZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTWCNJZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTWCNJZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTWCWNZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9307IRTWCWNZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
TQFN16#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

ナレッジベース

  1. RZ/T1の推奨電源はありますか?

    4出力である Integrated FET regulator の ISL9307IRTAANWZ を推奨します。以下に選定時の注意事項と、3出力および4出力でご利用頂く場合の推奨回 ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。