概要
説明
GR-MANGOは、RZファミリRZ/A2Mグループ用のGRボードで、Raspberry Pi 4のレイアウトと互換性があり、Arm®社が提供するMbed™開発環境を使用できます。そして、RZ/A2Mに搭載した”DRP”(動的再構成プロセッサ)は、従来のCPU処理に比べて10倍高速な画像処理ができます。DRP用のライブラリによって、カメラ画像の処理を省電力で高速に行うことができます。
またGR-MANGOは、Amazon Web Services (AWS) や Microsoftなど大手クラウドベンダが提供するIoT機器向けリアルタイムOS(FreeRTOS、AzureRTOS)や各種ライブラリ(SSL/TLS, OTA, MQTT, TCP/IP etc)に対応しています。
他にもHDMI、オーディオ、Ethernet、USB、CANなどの入出力インタフェースを搭載しており、ハイレベルなIoTシステム、組み込みAIを実現できます。
技術的なリンク
- Mbedサイト
- Core Groupメーカーサイト
- FreeRTOS™ Software Package
- AWS Partner Device Catalog
- Azure Certified Device Catalog
- Azure RTOS Sample
回路・デザイン
ボード購入
特長
- ルネサス社独自技術の動的再構成プロセッサ「DRP」
- Arm Cortex-A9「RZ/A2M」搭載
- CPU 528MHzの高速動作
- RAM 内蔵4MB, 外部16MB
- MIPI-CSI カメラインタフェース
- Micro HDMI
- Ethernet
- Audio In/Out
- USB host function (Type-C)
- CAN
- Micro SD
アプリケーション
設計・開発
リソース
サポート
サポートコミュニティ
- がじぇるね(GadgetRenesas)の方でRZ/A2M搭載ボード(GR-MANGO)が出るっぽいですね
... 新作 GR-MANGO で画像処理やHDMI出力をして遊ぼう! (βユーザー説明会) ← 既に募集終了&定員オーバーですgr-mango.connpass.com/event/162349/
2020年2月14日 - e2studio上でopencvを使いたい
e2studioを使って、GRMANGOのプログラムを書いています。 OPENCVを使用したいと思い、includeしコンパイルもできたんですが、 undefinedとエラーが ...
2021年4月14日