メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RZ/A2Mの評価に最適な評価ボードキットです。

MIPIカメラモジュール、ディスプレイ接続用のディスプレイ出力ボード、オンチップデバッギングエミュレータ (SEGGER J-Link Lite) が添付されており、 開封後すぐにRZ/A2Mの評価が始められます。ぜひ本製品でRZ/A2Mの性能、機能をご体感ください。

RZ/A2M Evaluation Board Kit(RTK7921053S00000BE)に接続可能なTouch Screen TFT LCD board(YR0K77210B000BE)も販売しております。
※製品イメージは RSK+RZA1H RSK TFT Application Board Application Note (PDF)をご参照ください。

RZ/A2Mを始める(RZ/A Start-up ページ)

特長

  • 搭載デバイス:RZ/A2M (R7S921053VCBG:DRP機能あり、暗号機能なし、内蔵RAM 4MB)、DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)の評価が可能。
  • MIPIカメラモジュール(MIPI CSI)を同梱しており、MIPIカメラで入力した画像による画像認識処理などが可能。
  • HyperFlash™とHyperRAM™が1パッケージに搭載されたHyperMCP(Multi-chip package)を搭載しており、HyperFlash™とHyperRAM™の評価が可能。
  • 外部ディスプレイ接続用のディスプレイ出力ボードを同梱しており、外部ディスプレイに接続することにより画像出力が可能。
  • 2chのEthernet通信の評価が可能。
  • SDHIやUSBなどの他の周辺機能の評価も可能。
  • 安全/確実にAWS Cloudに接続可能。
    * HyperFlash™、HyperRAM™は米国Cypress Semiconductor Corporationの商標です。

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) RZ/A2M-EVKITで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

RZ/A2M Evaluation Kit

RZ/A2M Evaluation Board Kit

RTK7921053S00000BE アクティブ
Description:RZ/A2M Evaluation Board Kit
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8542.31.0050
1u | $726.40参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。