メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • アナログビデオエンコーダ
    • ソフトウェアの制御により、シングルエンド、差動、疑似差動CVBSの選択が可能
    • 10ビット DAC を内蔵
    • PLLを内蔵
    • 内部テストパターンジェネレータを内蔵
    • 輝度と色信号に対して独立の振幅調整が可能
  • MIPI 入力
    • MIPI CSI2 1.1 準拠の単一方向出力フォーマット
    • YUV 422入力フォーマット、2レーン
    • DVP/MIPI ピン共有で最小ピン数
    • 720p 30fps、720p 60fps、1080p 30fps、および電子ミラーアプリケーション向けに幅広い解像度に対応
  • デジタル入力
    • 10/8ビット デジタルビデオ ポートパラレルインターフェース
    • 10/8ビット 疑似BT.656パラレルインターフェース
    • 720p 30fps、720p 60fps、1080p 30fps、および電子ミラーアプリケーション向けに幅広い解像度に対応
  • その他
    • 低消費電力
    • パワーセーブモードとパワーダウンモード
    • 2線式制御インターフェース
    • 単一の27MHzクロック入力
    • 3.3Vまたは1.8V 選択可能な I/O
    • 32 Ld SQFN(ステップカットのリード付き5mm x 5mm QFN)
    • AEC-Q100 対象

説明

RAA279971 は車載アプリケーション用に設計されたハイディフィニション アナログビデオエンコーダです。 このエンコーダは2レーンのMIPI-CSI2、デジタルビデオポートDVPまたは、疑似BT.656パラレルインターフェースを使ってデジタルビデオ入力を受け、720p/60または1080p/30までの複数のハイディフィニション解像度に対応します。 RAA279971 は受信ビデオ ストリームをアナログコンポジットのフォーマットにエンコードする内蔵10ビット ビデオDACを使用し、最大30メートルまでの同軸ケーブルまたはSTPケーブルのいずれかでシングルエンドあるいは差動信号としてRAA279972デコーダに送信されます。

パラメータ

属性値
Channels per device (#)1
Inputs (#)1
Output Format720p/60, 1080p/30 (max)
Analog OutputYes (HD Composite Analog)
Comb Filter2D
InterfaceMIPI-CSI2, BT.656, DVP, MIPI-CSI2, BT.6565, DVP
Video DACYes
Qualification LevelAutomotive

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SCQFN5.0 x 5.0 x 0.90320.5

アプリケーション・ブロック図

Low-end camera monitoring system block diagram features an automotive MCU, video signal processor, optical sensor, and power devices.
低価格のカメラモニタリングシステム
MCU光学センサとビデオプロセッサで明るさを最適化した、コスト効率の高い低価格のカメラモニタリングシステム。
Automotive Camera Solution with AHL Control Channel Block Diagram
AHL制御チャンネル付き車載カメラシステム
シングルケーブルビデオ伝送と制御、およびI2Cブロワー制御を備えた車載用AHLカメラシステム。
Video output expansion for surround view and AR HUD block diagram features multiple cameras with AHL transmitters and receivers, a SoC, PMICs, clock generator, VSP, and CMIC, processing video for a surround-view main display and AR-HUD sub-display powered from a 12V battery.
サラウンドビューとAR HUDのビデオ出力拡張
サラウンドビューとAR HUD用のビデオ出力とAIを統合し、コストと複雑さを軽減します。
Full Digital Cluster Solution with AHL Block Diagram
4チャンネルAHLとサラウンドビューを備えた費用対効果の高いデジタルクラスタ
デジタルクラスタは、AHLと効率的なPMICにより情報を一元化し、コストを削減することで安全性を高めます。
Parking assistance system with AHL camera block diagram features a 1.3MP sensor with ISP, AHL transmitter and receiver, MCU, SoC, PMICs, clock generator, display processor, LED backlight driver, surround-view display, and 12V battery power input.
AHL搭載駐車支援システム
HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。

その他アプリケーション

適用されたフィルター