メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTKA271082DE0000BUは、同期整流型降圧レギュレータを3個と低ドロップアウト・リニア・レギュレータを1個を搭載したRAA271082車載パワーマネジメントICの性能を評価します。 この評価ボードは、カメラシステムを含む、入力電源が4.5V~42Vのポイント・オブ・ロード方式の車載アプリケーションでの使用を想定しています。

特長

  • VIN動作範囲:4.0〜42V
  • 起動範囲:4.5~42V
  • 内部補償できる3個の同期整流型降圧レギュレータおよび1個のLDO
  • 固定周波数:2.2MHz
  • 過熱、過電流、過電圧

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA271082DE0000BU Evaluation Board - Top

RTKA271082DE0000BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。