メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • AHLビデオデコーダ
    • ソフトウェア選択式のアナログ入力制御により、シングルエンドと差動の組み合わせが可能
    • プログラム可能なアナログ式アンチエイリアスフィルタを内蔵
    • サンプリング周波数が最大150MHzの10ビット ADCとアナログクランプ回路を内蔵
    • フルプログラム可能なスタティックゲインまたは自動ゲイン制御
    • Yチャネル向けのプログラム可能な白ピーク制御
    • 4-H適応型コムフィルタY/C分離
    • 正確なカラーデコードのためのデジタル サブキャリアPLL
    • 同期処理とピクセルサンプリングのためのデジタル水平PLL
    • 自動色彩コントロールとカラーキラー
    • プログラム可能な出力トリミング
  • ビデオ処理
    • プログラム可能な色合い、明るさ、彩度、コントラスト、鮮明度
    • ピーキングとCTI を使った画像強調
    • ブラック/ホワイトストレッチ
  • MIPI 出力
    • MIPI 1.1 準拠の単一方向出力フォーマット
    • YUV 422出力フォーマット
    • 最大1.0Gbpsまで
    • 1~2レーン
  • 疑似BT.656出力
    • 組み込み同期を使用した8ビット パラレル出力
    • 別々のHREFとVREF
    • MIPI を使用した同時出力
  • その他
    • パワーセーブモードとパワーダウンモード
    • バッテリ短絡の検出テスト
    • グランド短絡の検出テスト
    • 2線式ホスト側シリアルバスインターフェース
    • 単一の27MHzクロック入力
    • 1.8V ~ 3.3V I/O動作
    • 1.8V/3.3V電源
    • 48 Ld QFN
    • AEC-Q100 対象

説明

RAA279972は車載アプリケーション用に設計されたハイディフィニションアナログビデオデコーダです。 このデコーダはシングルエンド、差動、疑似差動アナログコンポジット高精細AHLビデオ入力に対応します。 高品質の10ビット ビデオADCは信号をデジタルに変換し、独自のAHL適応型コムフィルタは輝度信号と色信号を分離し、2レーンMIPI-CSI2インターフェース、デジタルビデオポート(DVP)またはBT.656パラレルインターフェースを介してYUV422デジタルビデオ信号を出力します。 RAA279972はバッテリ短絡とグランド短絡の検知、および画像拡張機能を搭載しており、要求の厳しい高解像度の車載カメラアプリケーションに最適なソリューションです。 RAA279971 エンコーダとペアリングすると、アナログビデオリンクが一対のペア線で構成できます。

パラメータ

属性値
Channels per device (#)1
Inputs (#)2
Output Format720p/60, 1080p/30 (max)
Analog OutputNo
Comb Filter2D
InterfaceMIPI-CSI2, BT.656, DVP
Video DACNo
Qualification LevelAutomotive

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SCQFN7.0 x 0.0 x 0.90480.5

アプリケーション・ブロック図

Low-end camera monitoring system block diagram features an automotive MCU, video signal processor, optical sensor, and power devices.
低価格のカメラモニタリングシステム
MCU光学センサとビデオプロセッサで明るさを最適化した、コスト効率の高い低価格のカメラモニタリングシステム。
Low-Cost TFT Instrument Cluster with Telematics Block Diagram
テレマティクスを備えた低コストTFTインストルメントクラスタ
テレマティクス、Bluetooth LE、Wi-Fiミラーリング、HDカメラをサポートするインストルメントクラスターデザイン。
Automotive Camera Solution with AHL Control Channel Block Diagram
AHL制御チャンネル付き車載カメラシステム
シングルケーブルビデオ伝送と制御、およびI2Cブロワー制御を備えた車載用AHLカメラシステム。
Video output expansion for surround view and AR HUD block diagram features multiple cameras with AHL transmitters and receivers, a SoC, PMICs, clock generator, VSP, and CMIC, processing video for a surround-view main display and AR-HUD sub-display powered from a 12V battery.
サラウンドビューとAR HUDのビデオ出力拡張
サラウンドビューとAR HUD用のビデオ出力とAIを統合し、コストと複雑さを軽減します。
Full Digital Cluster Solution with AHL Block Diagram
4チャンネルAHLとサラウンドビューを備えた費用対効果の高いデジタルクラスタ
デジタルクラスタは、AHLと効率的なPMICにより情報を一元化し、コストを削減することで安全性を高めます。
Parking assistance system with AHL camera block diagram features a 1.3MP sensor with ISP, AHL transmitter and receiver, MCU, SoC, PMICs, clock generator, display processor, LED backlight driver, surround-view display, and 12V battery power input.
AHL搭載駐車支援システム
HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。

その他アプリケーション

適用されたフィルター