概要
EK-RA6W1は、メインボードとドーターカードで構成される包括的な開発キットです。この構成はソフトウェアアプリケーション開発を容易にし、コードの記述とテストのプロセスを簡素化するツールとリソースを提供します。EK-RA6W1はRF(無線周波数)テストもサポートしており、開発者はパフォーマンスの測定と最適化、および自社の開発成果がクラウドサービスとどのように連携するかを評価できます。このキットのユニークな特徴は、統合された電力プロファイラ回路であり、低電力スリープ状態における消費電力測定を1µA単位の精度で可能にします。EK-RA6W1は、ソフトウェアアプリケーション開発とシステム検証を支援するため、mikroBUS™、Pmod™、Arduino® UNOコネクタを含む複数の拡張オプションを提供します。これらの標準化されたインタフェースにより、EK-RA6W1にセンサやディスプレイなどを簡単に追加できます。
特長
- Arm® Cortex®-M33:160MHz、704KB SRAM
- Wi-Fi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4/5GHz、1x1、20MHz、MCS9 115Mbps、OFDMA、TWT
- 8MB QSPIフラッシュメモリ、8MB pSRAM
- 2x SPI、3x UART、2x I2C、SDIO 3.0(デバイス)
- 12ビットADC、I2S、PDM、PWM、最大28x GPIO
- 統合型デュアルバンドアンテナ
- 低消費電力の統合型測定回路
スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) EK-RA6W1で利用可能なラボ
サンプル&ご購入
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA6M5, EK-RA6M4, and EK-RA6M3 evaluation kits for the RA6 MCU series. This video provides an overview of the kit architecture, key features, a quick start example project, and many useful resources to begin innovating quickly with Renesas RA MCUs.