メインコンテンツに移動

高性能ヒューマンマシンインタフェース(HMI)システム

概要

説明

この汎用性の高いシステムは、全体的な複雑さとコストを削減するシステムオンモジュール(SoM)設計を特徴としています。 テスト済みの統合されたSoMには高性能RZ MPUが含まれており、最大4K解像度で複数のディスプレイを駆動できるグラフィカルヒューマンマシンインタフェース(HMI)の作成を可能にします。 ワイヤレス接続は、Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy、または近距離無線通信 (NFC) を介して提供されます。

このシステムのメリット:

  • 精査されたSoM設計により、設計の複雑さ、開発時間、テストの労力が軽減され、市場投入までの時間を短縮
  • さまざまなディスプレイオプション(HDMI、LVDS、RGB)を備えた強力なMPUは、さまざまな構成で複数のディスプレイの駆動をサポート
  • キャリアボードはアプリケーションごとに最適化できるため、異なる製品間でのSoMの再利用が可能

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Page-1Connector ArrowSheet.1001Sheet.79CrystalSheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87LineLine.211Sheet.90N666Sheet.93Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.9921V21V21V5V5V5VBuck DC/DCBuck DC/DCBuck DC/DCUSB-C PD ControllerUSB-C PD ControllerUSB-C PD ControllerUSB-CUSB-C ConnectorUSB-C ConnectorUSB-CConnectorSheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.193Sheet.194QSPI FlashQSPI FlashQSPI Flash eMMCeMMCeMMCSD CardSheet.239Sheet.240Sheet.241Sheet.242Sheet.243Sheet.244Sheet.245Sheet.246Sheet.247Sheet.248Sheet.256Sheet.257Ethernet LAN 1DDR4 RMDDR4 RMDDR4 RMSheet.260Sheet.261Sheet.262Sheet.263Sheet.264Sheet.265Sheet.266Sheet.267Dynamic connector.268USB Power Controller 2USB Power ControllerUSB Power ControllerUSB Power Controller 1USB Power ControllerUSB Power ControllerUSB 2.0 HUB ControllerUSB 2.0 Hub ControllerUSB 2.0 Hub ControllerAudio CodecAudio CodecAudio Codec Ethernet PHYEthernet PHYEthernet PHYWi-Fi BluetoothWi-Fi/ BluetoothWi-Fi/ BluetoothHDMIHDMIHDMISpeaker/MicSpeaker/MicSpeaker/MicDisplayDisplayDisplayCameraCameraCameraMicro USBMicro USBMicro USBNFCNFCNFC SD CardSD CardSD CardLVDS DisplayLVDS DisplayLVDS DisplayBacklightBacklightBacklightPCIe SlotsPCIe SlotsPCIe SlotsFanFanFanUSB2.0USB 2.0USB 2.0USB2.0 x4USB 2.0 x4USB 2.0 x4USB3.0USB 3.0USB 3.0Connector Arrow.247 5.0V5.0V5.0VCarrier BoardCarrier BoardCarrier BoardConnector Arrow.342 5.0V5.0V5.0VSheet.299Sheet.300SPST NO SwitchSheet.302Sheet.303Sheet.304Sheet.305Sheet.306Sheet.307Dynamic connector.313GreenPAKGreenPAKGreenPAKSheet.310Sheet.31424MHz24MHz24MHzResetResetResetSheet.330To Carrier BoardTo Carrier BoardTo Carrier BoardVertical Wire Bundle.3386+3 Rails6+3 Rails6+3 RailsBoard to Board ConnectorBoard to Board ConnectorBoard to Board ConnectorConnector 1.115Connector 1.356Connector 1.357Connector 1.358Connector 1.359Connector 1.360Connector 1.361Connector 1.362US195US195US195Sheet.1003PMIC Bucks x6 LDO x3PMIC Bucks x6 LDO x3PMIC Bucks x6 LDO x3RTCRTCRTCVertical Wire Bundle333Sheet.1006Vertical Wire Bundle.1007222Sheet.1009ClockClockClockPCIe ClockPCIe ClockPCIe ClockConnector 1.166SD Card I/FSD Card I/FSD Card I/FEthernet PHYEthernet PHYEthernet PHYVertical Wire Bundle.1012 121212Sheet.1014Vertical Wire Bundle.1018444Sheet.1020Vertical Wire Bundle.1021444Sheet.1023Vertical Wire Bundle.1024888Sheet.1026Vertical Wire Bundle.1027 888Sheet.1029Sheet.1031MPUMPUMPULVDSLVDSLVDSPWMPWMPWMSCISCISCII2CI2CI2CSDHISDHISDHI CSICSICSIPCIePCIePCIeUSB 2.0USB 2.0USB 2.0USB 3.0USB 3.0USB 3.0SSISSISSIEthernetEthernetEthernetClockClockClockDisplay InterfaceDisplay InterfaceDisplay InterfaceeMMCeMMCeMMCDDRDDRDDRQSPIQSPIQSPIPRST#PRST#PRST#Connector Arrow.1032Clock x6Clock x6Clock x6VersaClock 3SVersaClock 3SVersaClock 3S
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。