メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

シングル ポート シンクデバイスのUSB認証開発キットです。 この開発キットはUSB Type-C®ソーシング デバイスによって供給されるUSB-C入力電力を所望のDCに変換して出力します。

ケーブル、BB-VR、基板において損失が発生するため、USB PDコントローラはそれを考慮したUSB-C入力を要求することで、期待されるDC出力を実現します。たとえば、USB Type-C®ソーシングデバイスが最大20V@5A を供給できる場合、RTK-251-SinkAdapter は、損失を考慮して最大20V@4AのDC出力を実現します。このボードには、USB-C入力をDC出力に直接供給する動作モードもあります。USB PDコントローラR9A02G011に接続されたスイッチにより、DC出力電圧/電流と動作モードを選択できます。

この開発ボードのファームウェア(ソフトウェア)は、インストラクション ツールVIDWriterにより生成できます。

USB認証:
TID: 8528、100W USB Type-C® 入力電源変換装置: JP214/RTK-251-SinkAdapter

特長

  • メリット
    • シンプルなデザインと高いコストパフォーマンス
    • 既存DC受電システムをそのままPD受電に置き換え
  • 基本機能
    • 100W対応USB Type-C®入力電源変換装置
    • DC出力電圧と電流はSWにより設定可能
  • LED表示
    • パワー表示用 (1 LED)
    • バイパス モード表示用 (1 LED)
    • ノーマル モード表示用 (1 LED)
  • USB Power Delivery および USB-Type-C®
    • 単一USB-Type-C® ポート
    • Power Role: 受電のみ
    • DC出力電圧: 5, 9, 12, 15, 18 と 20V
  • 保護機能
    • 過電圧保護 (VBUS)
  • スイッチ
    • DC出力電圧制御
    • DC出力電流制御
    • 動作モード選択

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) JP214/RTK-251-SinkAdapterで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

SinkAdapter

JP214 RTK-251-SinkAdapter

RTK0EUG011D10000BJ アクティブ
Description:JP214 RTK-251-SinkAdapter

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the adjustable power supply design with USB PD input supports outputs from 5V to 20V and delivers up to 100W.
100W USB PD入力対応電源
USB PD入力、調整可能な出力電圧、および電流設定を備えた効率的な電源。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。