概要
デュアルポート ソーシングデバイスのUSB 認定リファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、DC入力をUSB Type-CⓇのソーシング出力に変換します。 Programable Power Supply (PPS)にも対応しています。
このリファレンスデザインは 2 つの USB Type-C® ポートを備えているので、マルチポート AC アダプタなどの複数のポート要件に適しています。
提供している標準ファームウェアはKnown Good PD Source (with PPS)としてUSB-IF認証テストに使用されています。
USB 認証:
TID: 1000181, RTK-251-1BuckBoostConverter2, 60W with PPS Source
ファームウェア(ソフトウェア)カスタム用に以下のツール等も提供しています。
- ファームウェア生成支援ツール(PDC image generator、PDC-IMGGEN): USB PD用パラメータを変更可能なGUIツール
特長
- USB Power Delivery および USB-Type-C®
- USB-Type-C® 2ポート
- Power Role: 給電のみ
- Source時出力電圧: 5, 9, 15, 20V および 3種類の追加電圧まで
- Programmable Power Supply (PPS) 機能サポート
- 20VProgまでをサポート (3.3V - 21V VBUS電圧)
- USB-Type-C® Authentication レスポンダ機能サポート(RTK0EUG011D07010BJのみ)
- USB Power Delivery Firmware Update feature (PDFU) 機能サポート(RTK0EUG011D07010BJのみ)
- LED表示
- システムパワー表示用 (1 LED)
- USB-Type-C® ポート電源供給状態表示用 (1 LED/ポート)
- GPIOデバッグ表示用 (1 LED/ポート)
- 保護機能
- 過熱保護 (USB-Type-C® レセプタクル)
- 過電流保護 (VBUS電流)
サンプル&ご購入
適用されたフィルター
アプリケーション・ブロック図
| 100W USB Type-C DC入力モジュール USB PD、PPS、デュアルType-C出力、および4-20V入力をサポートする汎用性の高いDC / DCモジュール。 |