概要
シングル ポート 入出力変換装置のリファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、 DC入力をUSB Type-C®のソーシング出力に、供給されるUSB-C入力電力を所望のDCに変換して出力します。
USB Type-C® ポートは、シンクモードとソースモードの両方をサポートするデュアル ロールパワー (DRP) になっています。
本ボードは専用ファームウェアを使用することで、USB PD通信の調査または分析に使用できるUSB PD Exerciser(実際のデバイスのようにUSB PDコマンドの送信または応答を行う)として機能させることもできます。詳細は弊社までお問合せください
ファームウェア(ソフトウェア)カスタム用に以下のツール等も提供しています。
- ファームウェア生成支援ツール(PDC image generator、PDC-IMGGEN): USB PD用パラメータを変更可能なGUIツール
特長
- USB Power Delivery および USB-Type-C®
- USB-Type-C® 1ポート
- Power Role: Dual Role Power (DRP)
- Source出力電圧: 5, 9, 15, 20V およびその他の20Vまでの電圧
- Power Sink 電圧: 5 - 20V
- Programmable Power Supply (PPS) 機能サポート
- 5VProgまでの電圧をサポート (3.3V - 5.9V VBUS電圧供給, 追加の電圧オプションは評価中)
- USB-Type-C® Authentication (C-Auth) 機能サポート (RTK0EUG011D08010BJのみ)
- USB Power Delivery Firmware Update feature (PDFU) 機能サポート(RTK0EUG011D08010BJのみ)
- インタフェース
- LED表示
- システム電源表示用 (1 LED, オレンジ色)
- R9A02G011表示用 (1 LED, 青色)
- スイッチ
- R9A02G011への外部割り込み入力
- オンチップデバッグエミュレータインタフェース
- R9A02G011およびRL78 / G1C用ファームウェアの書き込みおよびデバッグ用
- USB Micro-B ポート
- PC用Exerciserインタフェース
- USB Micro-B はRL78/G1Cに接続
- USB Micro-B はRL78/G1Cに電源を供給
- GPIO
- R9A02G011 SMBus マスタ/スレーブ インタフェース
- R9A02G011 GPIO
- LED表示
- 保護機能
- 過熱保護 (USB-Type-C® レセプタクル)
- 過電圧保護 (VBUS電圧)
- 過電流保護 (VBUS電流)
- モードオプション
- USB PD Exerciserモード
- ファームウェア・アップデートモード
サンプル&ご購入
適用されたフィルター