メインコンテンツに移動

RZ MPU用SMARC SoM

概要

説明

システムオンモジュール(SoM)は、コンパクトですぐに使用できるプロセッサモジュールで、開発者やエンジニアが組み込み製品の市場投入までの時間を短縮し、プロジェクト全体のスケジュールを短縮するのに役立ちます。 スマートモビリティアーキテクチャ(SMARC)は、組み込みコンピューティングの標準化と柔軟性の要求に対応し、産業用およびIoTアプリケーションにおける高速インタフェース、グラフィックス、コネクティビティなどの高度な機能の統合を促進します。

ルネサスのRZ SoMは、SMARC 2.1に準拠し、USB 3.0、PCI Express®、ギガビットイーサネットなどの高速インタフェースをサポートするとともに、LCDおよびオーディオ機能も備えています。 高度なマルチメディア処理、AI統合、堅牢なセキュリティを実現し、産業用およびビルオートメーションアプリケーションのHMI、ビデオ、グラフィックスの性能を向上させます。 これにより、開発が簡素化され、スケーラビリティが提供されます。

システムの利点 :

  • SMARC 2.1に完全に準拠しているため、高い互換性と拡張性が保証され、ユーザは柔軟でスケーラブルなシステムを構築できます。
  • マルチチャネルクロックジェネレータにより、コンパクトで最適化された電源設計を実現します。
  • このMPUは、高度なグラフィックス機能と高帯域幅メモリインタフェースを備えた64ビットマルチコアアーキテクチャを特長としており、強化されたヒューマンマシンインタフェース(HMI)を備えた高性能組み込みシステムを実現します。
  • AlphaProject Co., Ltd. が提供するSMARC開発キット(SMARCモジュール、キャリアボード、ドライバ、ソフトウェア)をサポートし。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.184 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP170 JP170 JP170 VersaClock 6E VersaClock 6E VersaClock 6E GigaEther PHY GigaEther PHY GigaEther PHY Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.63 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.79 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Connector 1.160 Connector 1.160.137 Connector 1.160.138 Connector 1.160.139 Connector 1.160.140 Connector 1.160.141 Connector 1.160.142 Connector 1.160.146 Connector 1.160.147 Connector 1.160.148 Connector 1.160.149 1.8V to ICs 1.8V to ICs 1.8V to ICs Connector 1.160.151 3.3V 3.3V 3.3V Connector 1.160.153 Connector 1.160.159 3.3V To ICs 3.3V To ICs 3.3V To ICs Max 2.5A Max 2.5A Max 2.5A Max 0.03A Max 0.03A Max 0.03A Max 2.5A Max 2.5A Max 2.5A Max 1.1A Max 1.1A Max 1.1A Max 6A Max 6A Max 6A Connector 1.160.166 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 Sheet.180 Quad component Component block.751 Component block.747 Component block.748 Level Shifter (6ch) 3.3V<> 1.8V Level Shifter (6ch) 3.3V<> 1.8V Level Shifter (6ch) 3.3V<> 1.8V Sheet.181 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V Diode - LED Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Darlington.651 Sheet.192 Darlington.254 SMARC Edge Contacts (314pin) SMARC Edge Contacts (314pin) SMARC Edge Contacts (314pin) PCIe CLK PCIe CLK PCIe CLK Sheet.197 Sheet.198 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V 2 2 2 2 Sheet.204 3 3 3 3 Sheet.207 3 3 3 3 Sheet.210 14 14 14 14 Sheet.213 5.0V 5.0V 5.0V Ethernet Ethernet Ethernet Sheet.216 MPU MPU MPU Reset Reset Reset GPIO GPIO GPIO UART UART UART JTAG JTAG JTAG GPIO GPIO GPIO CAN CAN CAN I2S I2S I2S UART UART UART SPI SPI SPI I2C I2C I2C SD SD SD LVDS LVDS LVDS MIPI CSI-2 MIPI CSI-2 MIPI CSI-2 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB3.0 USB3.0 USB3.0 PCIe PCIe PCIe ETHER ETHER ETHER EXTAL CLK EXTAL CLK EXTAL CLK PCIe CLK PCIe CLK PCIe CLK USB3.0 CLK USB3.0 CLK USB3.0 CLK SD/MMC IF SD/MMC IF SD/MMC IF DDR IF DDR IF DDR IF QSPI QSPI QSPI I2C I2C I2C 1.1V 1.1V 1.1V 1.35V 1.35V 1.35V 1.8V 1.8V 1.8V 2.5V 2.5V 2.5V 3.3V 3.3V 3.3V eMMC (8GByte) eMMC (8GByte) eMMC (8GByte) DDR3L (1GByte) DDR3L (1GByte) DDR3L (1GByte) SPI Flash (4MByte) SPI Flash (4MByte) SPI Flash (4MByte) EEPROM (2kByte) EEPROM (2kByte) EEPROM (2kByte) RTC Real-Time Clock Real-Time Clock SWR 1 SWR SWR SWR 2 SWR SWR SWR 3 SWR SWR LDO LDO LDO SWR 4 SWR SWR Sequencer Sequencer Sequencer Reset IC Reset IC Reset IC JTAG Connector JTAG Connector JTAG Connector Monitor Port Monitor Port Monitor Port
Exiting Interactive Block Diagram

パートナー

株式会社アルファプロジェクト

The αSMARC-RZ/G2E is a system-on-module (SoM) for mass production that is equipped with Renesas' RZ/G2E MPU and conforms to the SMARC 2.1 standard.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。