スマートロックは、スマート家電分野で急速に普及が進んできています。ユーザは、指紋認証、近距離無線通信(NFC)、静電容量タッチパネル、低電力のBluetooth®通信を組み合わせて、スマートロック機能を制御できます。低消費電力設計なので、ナローバンドInternet of Things(NB-IoT)も選択できます。RX130マイクロコントローラ(MCU)は静電容量タッチ操作機能が組み込まれているので、ボードの省スペース化と低コスト化に寄与します。高度な指紋認証モジュールを備えたハイエンドシステムをご検討される場合、より高性能なRX651 MCUへアップグレードしてアルゴリズム設計を行うことも可能です。

このソリューションは、モバイルルータまたはスマートホームルータとのBluetooth通信に対応します。さらに、NB-IoTモデムは直接WLANをサポートし、アラーム情報をクラウド上に直接送信することができます。

主な機能:

  • 静電容量タッチパネルを実現する高集積RX130 MCU
  • バッテリを長寿命化する低消費電力設計
  • 筐体の破壊や強盗のリスクに対しアラートをモニタリングする衝撃センサ

 

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RX130 タッチキーUI機能を強化した、5V対応の高コストパフォーマンスのMCU データシート 特定のデバイスの選択
RX651 最大2MBのフラッシュメモリを搭載したRXv2コア、周辺機能の高度な統合、汎用MCU データシート 特定のデバイスの選択
       
LDO      
ISL9008A 低ノイズ、高PSRR LDO データシート 購入/サンプル
ISL80103 高性能3Aリニア・レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
オペアンプ      
ISL28130 シングル低消費電力、低ドリフト、RRIOオペアンプ データシート 購入/サンプル
       

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード