概要

Description

このリファレンスデザインは、HVACシステムを使用する際に室内環境を快適で健康的にする無線センサネットワークソリューションです。Bluetooth® 5.0 Low Energyを用いたセンサにより、温度/湿度/室内空気質(IAQ)データを監視します。

カスタマイズされた無料のGUI があり、それによって建物内に設置されるセンサの設計、インストール、操作が容易になります。 このソリューションで、開発時間とコストを削減できます。

このシステムのメリット:

  • 電力効率に優れたRA4W1 マイクロコントローラを搭載したBluetooth 5.0 Low Energyネットワーキング。
  • 湿度と温度を測定するHS3001/HS3101(埃や水から守る疎水性膜を備えています)。
  • ZMOD4410によりIAQを測定します。
  • スレーブ側で自律的な監視と、必要な場合の警告を行うことにより、マスター側への度重なる照会の必要性を排除します。
  • お客様はスレーブ側からの警告に基づいて、HVAC制御アルゴリズムを開発することができます。
  • 無線センサにより初期設定コストを削減できます。
  • デモ、設計、製造、設置、および操作に適した無料GUIを提供します。

ターゲット・アプリケーション:

  • 建物、産業、家庭向けのHVAC
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう