概要
説明
このシステムは光センサ、温湿度センサ、および総揮発性有機化合物(TVOC)センサをサポートします。 センサの読み取り値を含め、収集されたすべてのデータはクラウドに即座にアップロードできます。 この次世代汎用32ビットMCUは、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)と高度なセキュリティ機能を備えており、IoTエッジデバイスに最適です。 内蔵のデュアルバンク機能とTrusted Secure IP機能により、セキュアなクラウド通信と、努力を要しないセキュアなファームウェアアップデートが可能になります。
このシステムのメリット:
- 安全でセキュアなクラウド接続を保証します。
- ルネサスのCK-RX65Nクラウドキットは、Amazon Web Services(AWS)IoT CoreやMicrosoft Azure IoT HubなどのクラウドプラットフォームへのセキュアなIoTエンドポイント接続を簡素化し、組込み設計開発を加速します。
- セキュリティに特化したTrusted Secure IPは、IoTデバイスに堅牢なRoot of Trust(RoT:信頼の基点)を確立します。
- TSIPハードウェアアクセラレータは、ソフトウェアベースのソリューションと比較してより高速なパフォーマンスを提供します。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
LDO
製品
Light Sensor
製品
DC/DC for Display
製品
Exiting Interactive Block Diagram