体温測定システムは体温を測る衛生的で安全な方法です。一般的なIR非接触体温計と比較して、長距離(>50cm)でも測定できます。このソリューションのユーザーは体温を正確に素早く測定でき、ソリューションはアクセス制御システムに容易に統合可能です。RL78/G13は標準16ビットマイクロコントローラ(MCU)で、低電力、低コスト、豊富な機能のラインナップを備えています。このシステムはISL29501 飛行時間(ToF)ICを搭載しているため設計および制御がしやすく、正確で広範な距離測定も実現する高効率なソリューションを提供します。高性能なLDOを備える参照デザインは信頼性の高い電力システムを実現します。

 

このシステムのメリット

  • 低コスト、低電力、高性能のRL78/G13 MCUがシステムを制御
  • 統合ソリューションの一環として高性能LDOが特長
  • 高精度の距離測定を備えたToF IC
システムブロック図

アクセス制御システムにおける体温測定

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください