メインコンテンツに移動

特長

  • Bluetooth 5.1(コア)準拠
  • 使い捨ての医療機器や民生機器用途に最適化
    • 小型電池、印刷電池でも使えるように設計
    • 30mAh以下の最小容量電池でも動作
    • 複数年の保存期間に対応
    • 内部抵抗の高い小型電池の場合、突入電流を制限
    • パッケージデザインにより、最小のフットプリントで低価格製造が可能
  • 32MHzの水晶振動子1つでOK
  • バイパスモードでは、DC/DCインダクタは不要
  • 1.5V電池の使用時には昇圧コンバータは不要
  • 生産ラインの立ち上げを加速し、市場投入までの時間を短縮、デバイス1台あたりの生産テスト時間を最短にするプロダクションラインツール

説明

世界最小、最低消費電力のBluetooth® 5.1システムオンチップ(SoC)であるSmartBond TINY™は、あらゆるシステムにBluetooth Low Energy(LE)を追加するコストを下げ、これまで手が届かなかった場所・アプリケーションにモバイル接続が可能になり、SmartBond TINYを核として、10億台のIoTデバイスの可能性を高めます。

システムコスト低減はSmartBond TINYにより実現され、6つの小さな外部受動素子と水晶振動子、電源を加えるだけで、完全なBluetooth Low Energyシステムを実現できます。 また、SmartBond TINYは、必要な部品をすべて組み込んだ使いやすい小型モジュールも用意しており、導入しやすく、あらゆるアプリケーションにBluetooth Low Energyを簡単なドロップインで実現できます。

記録的な低消費電力のハイバネーションとアクティブ消費電力により、小型電池でも長時間の動作と保存が可能です。 強力な32ビットArm® Cortex®-M0+をベースにメモリとアナログおよびデジタル周辺回路を内蔵したSmartBond TINYは、電力効率が非常に高く、IoT接続のための最新のEEMBCベンチマーク、IoTMark™で18300という記録的なスコアを達成しました。

DA14531のバリエーションモデル「DA14531-01」は、周辺機器のみのアプリケーションに最適化されており、DA14531-00と比較して、一般的なBLEアプリケーションのユーザRAMメモリを約25%増やし、ピン互換性を持たせています。

DA14530は、2.2mm x 3.0mm FCGQFN24パッケージのDA14531とピン互換で、内部LDOで動作することにより、DC/DCインダクタのコストを削減します。

DA14531は、2.0mm×1.7mmの小型パッケージで、従来品や他の主要メーカーの製品と比べて半分のサイズとなっています。 また、Keil やGCCなどの主要なコンパイラをサポートする柔軟なSDKが用意されています。

モジュールもございます:DA14531MOD

パラメータ

属性
Wireless Standard BLE 5.1 Core specification
Proprietary 2G4 protocol No
CPU M0+
Flash Memory (KB) 0
ROM (KB) 144
Memory Size (OTP) (KB) 32
RAM (KB) 48
GPIOs (#) 6, 12
Supply Voltage Vcc Range 1.1-3.6
Integrated DCDC Integrated Buck/Boost DC-DC converter
Integrated Battery Charger No
External Rails and Load Capacity None
Tx Current (mA) 3.5
Rx current (mA) 2.2
Output Power Range (dBm) -19.5 - 2.5
Sensitivity (dBm) (dBm) -94
Clock Rate (MHz) 16
Flexible System Clock Yes
Execute from FLASH No
Hardware Crypto Engine Yes
QSPI Interface (#) 0
SPI (#) 1
I2C (#) 1
UART (#) 2
ADC 10-bit x 4-ch
USB Ports (#) 0
LE Data Length Extensions Supported
2Mbps Not Supported
LE Coded PHY (Long Range) Not Supported
Extended Advertising Not Supported
Periodic Advertising Not Supported
AoA Not Supported
AoD Not Supported
GATT Caching Not Supported
Bluetooth® Mesh Not Supported
Temp. Range (°C) -40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
FCGQFN 2.2 x 3 x 0.65 24 0.4
WLCSP 1.7 x 2 x 0.328 17 0.4

アプリケーション・ブロック図

Automatic Espresso Maker with Digital Controls Block Diagram
デジタル制御式自動エスプレッソメーカー
大型タッチスクリーンとスマートクラウド接続を備えたAI搭載エスプレッソマシン。
Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。
Smart Wireless Wall Clock Block Diagram
スマートワイヤレス壁掛け時計
コンパクトで低コストのクロック設計により、桁数のスムーズな移行と明るさの自動調整が可能です。
Smart wireless door lock block diagram features Bluetooth Low Energy and NFC connection and establishes an IoT connection to a central PC.
スマートワイヤレスドアロック
Bluetooth LE、安全なペアリング、IoT制御を備えたNFC充電スマートロックにより、ワイヤーフリーのアクセスが簡単です。
Block diagram of the Matter-ready multi-sensor with Wi-Fi and Bluetooth connectivity.
Wi-FiおよびBluetoothを備えたMatter対応センサモジュール
Wi-Fi対応Matter-readyマルチセンサは、相互運用性、バッテリ/ソーラ電源を提供し、複数のセンサをサポートします。
Smart Bicycle Tail Light & Alarm System Block Diagram
自転車用スマートテールランプ&アラームシステム
スマート自転車テールライトシステムは、カスタマイズ可能なLED、セキュリティアラーム、およびBluetooth制御を提供します。
Solar-Powered Location Tracker Block Diagram
ソーラーパワーロケーショントラッカ
太陽光発電のロケーショントラッカは、モジュラ設計、汎用性の高い接続性、PVエネルギハーベスティングを提供します。
Ultra-low power pet tracker block diagram with Wi-Fi, GPS, LTE, Bluetooth Low Energy connectivity featuring Arm Cortex-M4F SoC.
Wi-Fi、GPS、LTE、Bluetooth Low Energy を備えた超低電力ペットトラッカ
Wi-Fi、Bluetooth LE、LTE、GNSSを備えたモジュール式の低電力トラッカ設計により、屋内と屋外でシームレスに使用できます。
Interactive block diagram of IoT vommunications gateway features and MCU and NFC, Bluetooth LE, and cloud connectivity.
IoT 通信ゲートウェイ ハブ
スマート通信ゲートウェイは、Bluetooth LE、NFC、およびクラウド接続を介して患者データを医師と同期します。
Interactive block diagram of the smart BLDC ceiling fan features a high-performance motor control and PFC block powered by the MCU and Bluetooth LE connectivity.
スマートBLDCシーリングファン(PFC付き)
スマートシーリングファンは、センサレスベクトル制御とリモートWi-Fi/Bluetooth LE操作により、空気質を向上させます。
Barcode Scanner System Block Diagram
バーコードスキャナシステム
デュアルコアCortex-A55ベースのバーコードスキャナは、オブジェクト検出、安全な操作、柔軟な接続性を備えています。
20-28 Cell Battery Pack (Up to 118V) Block Diagram
20~28 セルバッテリパック(最大118V)
スケーラブルな20-28セルバッテリパック設計とオプションのBluetooth接続。
Tire Pressure Monitoring System Block Diagram
タイヤ空気圧監視システム
PMICを内蔵した低電力Bluetooth LE TPMS設計により、コスト、サイズ、開発時間を短縮します。
Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。
PC Water Cooling System with Wireless Control Block Diagram
ワイヤレス制御付きPC用水冷システム
ワイヤレス制御、効率的な熱放散、柔軟な構成を備えた高度なPC用水冷システム。

その他アプリケーション

  • Beacons
  • Smart labels
  • Remote controls
  • Proximity tags
  • Connected watches
  • Stylus pens
  • Computer mice
  • Toys
  • Low power sensors
  • Bluetooth Low Energy add on "Bluetooth LE pipe" to existing applications
  • Connected injectors
  • Inhalers
  • Glucose monitors
  • Smart patches
  • Blood pressure meters
  • Thermometers
  • Tire pressure
  • Monitoring systems
  • Low-power wireless sensors

適用されたフィルター