概要

本デバイスドライバは、マイコン内蔵のSDホストインタフェース(SDHI)を使用してSDカードを制御するデバイスドライバです。下位層のSDHI FITモジュールと組み合せて使用することにより、SDメモリ/SDIOの制御が可能になります。

ユーザAPI 関数をコールするだけで、データの更新やデータの読み出しが可能です。また、本デバイスドライバは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サン プルコードを組み込む事が容易になります。DMAC FITモジュール、もしくはDTC FITモジュールと組み合わせることによりDMAC転送またはDTC転送を実現する事ができます。

FITとは?

FITモジュール全般の検索(ダウンロード)

トピックス

RXファミリ用SDカードSDメモリカードドライバVer.2.03リリース。スマート・コンフィグレータのFITモジュール・サンプルのダウンロードとプロジェクトインポート機能に対応いたしました。

 

リリース情報

最新Ver.: V2.03

リリース日: 2019/1/21

特長

Busインタフェース
SDモード(4ビット)のみをサポート
制御可能数
1カード/チャネル
Speed mode
Default Speed mode をサポート
MCU内データ転送方法
ソフトウェア転送、DMA転送またはDTC転送を選択可能
MCU依存部分
SDHI FITモジュールとして分離
メモリ容量
標準容量SDメモリカード(SDSC)と⼤容量SDメモリカード(SDHC、SDXC)をサポート
メモリ制御対象
ユーザ領域のみをサポート
プロテクト領域の制御はサポート対象外

SDメモリカードドライバは、簡易版SDホスト規格(SD Simplified specification)に準拠しています。SDカード製品の量産ならびに正規のSD規格を使用した開発にはSD Card Associationライセンスが必須です。

アプリケーション構成

アプリケーション構成

ターゲットデバイスと製品展開

製品名称 SDメモリカードドライバ
対応デバイス SDメモリカード
対応MCU RX231, RX64M, RX65N/RX651, RX71M
評価ボード SDカードスロットが必要です。以下の何れかで評価できます。
Renesas Starter Kit for RX231(B版)+ PMOD SD Card変換基板 ※1
Renesas Starter Kit+ for RX64M
Renesas Starter Kit+ for RX65N
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB
Renesas Starter Kit+ for RX71M

※1 市販品もしくはRenesas Starter Kit用無線LAN拡張ボードパッケージを購入してください。
Renesas Starter Kit用無線LAN拡張ボードパッケージには、PMOD SD Card変換基板が含まれます。

 

製品名称 SDIOドライバ ※2
対応デバイス SDIOインタフェース無線LAN(dブロード株式会社製eWBC) SDIOインタフェース無線LAN(株式会社村田製作所製TypeZX)
対応MCU RX231, RX64M, RX65N/RX651, RX71M
発注型名 RTM0RX0000DSDD2JB0RP RTM0RX0000DSDD3JB0RP
ステータス 量産中 量産中
評価ボード Renesas Starter Kit用無線LAN拡張ボードパッケージ
以下の何れかを組み合わせて評価できます。
Renesas Starter Kit for RX231(B版)
Renesas Starter Kit+ for RX64M
Renesas Starter Kit+ for RX65N
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB
Renesas Starter Kit+ for RX71M
無線LAN拡張ボードパッケージと以下の何れかを組み合わせて評価できます。
Renesas Starter Kit for RX231(B版)
Renesas Starter Kit+ for RX64M
Renesas Starter Kit+ for RX65N
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB
Renesas Starter Kit+ for RX71M

※2 SDIOドライバ入手方法については、発注形名を最寄りのルネサスエレクトロニクス営業または特約店にご連絡ください。

入手方法

ダウンロード

 

関連ソフトウェア

SDカードドライバは、以下のFATファイルシステムソフトウェアライブラリと組み合わせて使用可能です。

ソフトウェア名 特徴
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] FAT12、FAT16、FAT32、単一ドライブのみ対応

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください