メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit+ for RX64Mは、RX64Mマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

  • 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
  • また、Renesas Flash Programmer を使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
  • Renesas Starter Kit+ for RX64Mは、E1エミュレータを経由してホストPCと接続します。
  • Renesas Starter Kit+ for RX64Mの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
  • * 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ
「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

製品構成

  • CPUボード
  • PmodTM互換カラーLCDボード
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 5V電源(日本国内専用)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :
CubeSuite+ 無償評価版
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
E1エミュレータデバッガ
-フラッシュメモリプログラマ:
Renesas Flash Programmer 無償評価版
注意
  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部制限があります。
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部制限があります。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    • .NET Framework 4 + 言語パック
    • Microsoft Visual C++ 2010 SP1 ランタイム・ライブラリ
    • Internet Explorer 6.0以上

    *1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
    *2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

HMI拡張ボード

RX64Mスタータキットに接続して、簡単にHMI(Human Machine Interface)の評価を行うことができる拡張ボードです

画像
r0k50564mb001br-hs-ja

製品写真

画像
img-rx64m-block-diagram-hs-ja

ブロック図

特長

  • 音声入力2系統および出力2系統
    (ピンジャックおよびRCAコネクタ)搭載
  • ステッピングモータ制御回路および
    モータ接続用コネクタ搭載
  • PDCインタフェースをもつカメラ接続用コネクタを搭載
  • 人感センサ(オムロン製非接触温度センサD6T-44L-06)
    接続可能
  • 8GバイトのeMMCデバイスを搭載
  • RX64MのUSB(USBA)を用いたUSBバッテリ充電制御回路
    および充電制御IC(R2A20057BX)搭載

製品構成

  • 拡張ボードR0K50564MB001BR
  • 付属品(RSKボード接続用コネクタ、スペーサおよびネジ、センサ接続用ケーブル、予備ショートコネクタ)
  • リリースノート
  • ※本製品を使用するために必要な RSK+ for RX64Mスタータキットやエミュレータ等の開発環境は製品に含まれておりません。別途ご用意頂く必要があります。

オーダ情報

製品名製品型名製品ステータス
HMI拡張ボードR0K50564MB001BR量産中

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

ナレッジベース

  1. Renesas Starter Kit for RX64MボードでEthernet1を使用するプログラムが動作しない

    ... ザーズマニュアル」の「3.3 部品配置」に記載しています。https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx64m-starter-kit-plus-renesas-starter-kit-rx64m

    2021年10月28日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。