メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit for RX231(B版: Trusted Secure IP搭載)は、RX231の入門用に最適なスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX231の評価が始められます。 ぜひ本製品でRX231の性能、機能を体感してください。

本キットにはRX231のタッチ機能を紹介するための簡単なタッチキーデモ用プロジェクトファイルが含まれています。 タッチプロジェクトは、組み込みコードだけでなく、選択したコンパイラおよびIDEに対応するPC用チューニングアプリケーションにも依存します。

特長

  • Trusted Secure IPが搭載されており、AES暗号、堅牢な鍵管理機能を評価可能。
  • SDHIに対応。 別売りのRSK用無線LAN拡張ボードパッケージ(RTK0ZZZZZZP00000BR#WS)との組み合わせにより、無線LAN評価が可能。
  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能。
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
  • CAN、IICなどの評価も可能。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)

使用製品

サンプル&ご購入

Renesas Starter Kit for RX231(B Mask: built-in Trusted Secure IP)

Renesas Starter Kit for RX231 (B Mask: Built-in Trusted Secure IP)

R0K505231S920BE アクティブ
Description:Renesas Starter Kit for RX231 (B Mask: Built-in Trusted Secure IP)
Debugger supplied:None
1u | $258.82参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。