メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

本ドライバは簡易版SDホスト規格(SD Simplified specification)に準拠しています。SDモードに対応したドライバ、SPIモードに対応したドライバを提供しており、SDメモリの制御が可能になります。

ユーザAPI 関数をコールするだけで、データの更新やデータの読み出しが可能です。また、本デバイスドライバは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サン プルコードを組み込む事が容易になります。DMAC FITモジュール、もしくはDTC FITモジュールと組み合わせることによりDMAC転送またはDTC転送を実現する事ができます。

入手方法

特長

  • SD規格
    簡易版SDホスト規格(SD Simplified specification)に対応
  • Busインタフェース
    SDモード(4ビット)、およびSPIモード(1ビット)をサポート
  • 制御可能数
    1カード/チャネル
  • Speed mode
    Default Speed mode をサポート
  • MCU内データ転送方法
    ソフトウェア転送、DMA転送またはDTC転送を選択可能
  • MCU依存部分
    SDHI FITモジュールとして分離
  • メモリ容量
    標準容量SDメモリカード(SDSC)と⼤容量SDメモリカード(SDHC、SDXC)をサポート
  • メモリ制御対象
    ユーザ領域のみをサポート
    プロテクト領域の制御はサポート対象外
  • Learn More

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.65 MB English
本アプリケーションノートは、Firmware Integration Technology (FIT)を使用したSDモードSDメモリカードドライバについて説明します。本ドライバはルネサス エレクトロニクス製RXファミリMCU内臓SDホストインタフェース(SDHI)を使用して、SDメモリカードをSDモードで制御します。
アプリケーションノート PDF 1.47 MB English
本アプリケーションノートは、Firmware Integration Technology (FIT)を使用したSPIモードSDメモリカードドライバについて説明します。本モジュールはルネサス エレクトロニクス製RXファミリMCU内蔵のシリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)又はシリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)を使用して、SDメモリカードをSPIモードで制御します。
アプリケーションノート PDF 1.36 MB English
AI生成コンテンツ: 本アプリケーションノートは、Firmware Integration Technology (FIT)を使用したSDHI モジュールについて説明します。本モジュールはルネサス エレクトロニクス製RX ファミリMCU 内蔵SD ホストインタフェース(SDHI)を制御するデバイスドライバです。
ツールニュース-リリース PDF 246 KB English
ツールニュース-リリース PDF 173 KB
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.00.202511;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 5.65 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Driver or Library, Memory IDE: e2 studio, IAR EWRX
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.00.202511;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 5.24 MB Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Driver or Library, Memory IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.02.00.202511;CCRX|5.20.01]
ログインしてダウンロード ZIP 14.38 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Communication Interface, Driver or Library IDE: e2 studio, IAR EWRX
3件

SDメモリカードドライバは、簡易版SDホスト規格(SD Simplified specification)に準拠しています。SDカード製品の量産ならびに正規のSD規格を使用した開発にはSD Card Associationライセンスが必須です。

アプリケーション構成

画像
RXファミリ用SDカードドライバ アプリケーション構成

ターゲットデバイスと製品展開

SDモード SDメモリカードドライバ

製品名称
  • RX ファミリ SDモードSDメモリカードドライバ Firmware Integration Technology
  • RX ファミリ SDHI モジュール Firmware Integration Technology
対応デバイスSDメモリカード
対応MCURX231, RX23W, RX64M, RX651, RX65N, RX66N, RX71M, RX72M, RX72N
統合開発環境
対応コンパイラ
評価ボード

SDカードスロットが必要です。以下の何れかで評価できます。

※1 市販品を購入してください。

SPIモード SDメモリカードドライバ

製品名称RXファミリ SPIモードSDメモリカードドライバ Firmware Integration Technology
対応デバイスSDメモリカード
対応MCURXファミリ FITモジュール対応製品
統合開発環境
対応コンパイラ
評価ボード

以下のボード用のサンプルプログラムを用意しています。

※2 ボードの改造および 別途Pmod SDカードスロットが必要です。詳細はマニュアルを参照してください。

SDIOドライバ

製品名称SDIOドライバ
対応デバイスSDIOインタフェース無線LAN(dブロード株式会社製eWBC)
対応MCURX231, RX23W, RX64M, RX651, RX65N, RX66N, RX71M, RX72M, RX72N
ドライバの提供提供終了

入手方法

FITモジュールの入手については RX Driver Package をご用意しており、必要なFITモジュールをまとめてダウンロードいただけます。
また、FITモジュールは スマート・コンフィグレータ と連携しています。スマート・コンフィグレータ は、FITモジュールのダウンロードやユーザアプリケーションへの組み込みを容易にすることができます。

SDモード用ドライバ

対応デバイスドライバ名アプリケーションノートタイトル
RXファミリ
FITモジュール対応製品 & SDHI搭載製品
SDメモリカードドライバRX Family SD Mode SD Memory Card Driver Firmware Integration Technology Rev3.02 - Sample Code (ZIP)
SDHIドライバRX Family SDHI module using Firmware Integration Technology Rev.2.21 - Sample Code (ZIP)

SPIモード用ドライバ

※5 SCIモジュールとRSPIモジュールはどちらか使用する方を選択してください。

関連ソフトウェア

SDカードドライバは、以下のFATファイルシステムソフトウェアライブラリと組み合わせて使用可能です。

ソフトウェア名特徴
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]FAT12、FAT16、FAT32、単一ドライブのみ対応

サポートコミュニティ

  1. RZ/T1のプログラム最大サイズについて

    ... しても宜しいでしょうか?   (2) Cortex-M3のプログラムは ATCM 512Kを使用する Cortex-R4のプログラムは Instruction RAM(512KB)を使用する。 シリアルSPI ...

    2018年9月7日
  2. MMCドライバでのエラーについて

    RL78/G14にMMCドライバを組込みSDカードの処理を作成しておりますが、 デバイス初期化処理(R_SPI_MMC_Init_Device())でエラーが返 ...

    2018年8月31日
  3. MMCドライバでのエラーについて

    RL78/G14にMMCドライバを組込みSDカードの処理を作成しておりますが、 デバイス初期化処理(R_SPI_MMC_Init_Device())でエラーが返 ...

    2018年8月31日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (82件)

ナレッジベース

  1. e² studioのFAQ集

    ... 行するには(RXファミリ) 3000152 CS+/CubeSuite+からe² studioに移行するには(RX、RL78ファミリ) 3000229 GNUARM-NONE-EABI toolchain用プロジェクトをGCC ARM Embedded用に変 ...

    2025年12月23日
  2. FAQ 1006569 : ソフトウェアでI2Cバスのスレーブ機能の実現について(78K0S/Kx1+)

    ... 信用で各々16バイト分を確保しておく;DSEGTXDATABUFF:DS      16                      ;送信データ用バッファRXDATABUFF:_RXDATABUFF:DS      16                      ;受信データ用バッファ;;       データ・ポイン ...

  3. e² studioへのプロジェクトのインポート

    ... 以下の手順で使用します。 「オンライン」のツリーを開いてデバイスファミリを選択します。 「デバイス」欄にデバイス名を ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。