メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

コード生成プラグインは、周辺機能の制御プログラム(デバイスドライバプログラム)を自動生成するツールです。必要なソースコードを、ユーザ設定に従って生成するため、開発期間、開発コストを大幅に削減できます。

Important: RXコード生成プラグインおよび RL78/G23 グループをお使いのお客様は、スマート・コンフィグレータへの移行をお勧めします。FITモジュールのミドルウェアをインポート、ドライバコード生成、端子設定が利用可能です。

特長

  • 操作はすべて、わかりやすいGUIによる簡単操作
  • 複数の周辺機能によるピンの競合をチェックする機能も装備
  • 周辺機能を操作する関数をAPIとして提供
  • ルネサス統合開発環境(IDE)のCS+、およびe² studioに含まれるので、コード編集~ビルド~デバッグの全ての作業が統合開発環境上でスムーズに実行可能
  • 初めてのご利用でも安心:
    • ビギナー向け学習ガイド [詳細]
    • 手軽ですぐに使えるサンプルコードを多数提供 [詳細]
  • Learn More

リリース情報

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 8.42 MB English
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 9.28 MB English
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 34.59 MB English
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 34.59 MB English
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 9.28 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 41.42 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 42.28 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 7.86 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 8.73 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 5.95 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 23.23 MB English
11件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 2.71 MB English
マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるRL78コード生成をお使いいただく上でのサポート機能および注意事項等を記載しています。サポートするRL78マイコン一覧、変更内容、制限事項、注意事項が書かれているのでツールを使う場合はご一読ください。
リリースノート PDF 1.37 MB English
リリースノート PDF 1.96 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 7.04 MB English
リリースノート PDF 1.88 MB English
ガイド PDF 1.33 MB English
リリースノート PDF 1.36 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 196 KB English
リリースノート PDF 1.24 MB English
アプリケーションノート PDF 722 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G10マイコンからUART通信でESP-WROOM-02 Wi-Fiモジュールを制御する方法を説明しています。IEEE 802.11 b/g/n、TCP/IP、WPA/WPA2セキュリティ、AES暗号化に対応しています。ATコマンドでStationモードを制御し、アクセスポイント接続やTCPデータ送受信を行います。ESP-WROOM-02はFlash Boot Modeで動作し、UARTコマンドで制御されます。Stationモードのみ対応し、無線クライアントとして動作します。
アプリケーションノート PDF 1.63 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G1Dプラットフォームを用いたBluetooth Low Energy仮想UARTアプリケーションのソフトウェア構成、機能、および実装の詳細を説明しています。BLEプロトコルスタックの制御、接続管理のための簡易ATコマンド実行、文字およびバイナリデータの送受信を扱います。レスポンス有無の通信をサポートし、評価ボード2台をUSBでPCに接続し、ターミナルソフトを介してBLE通信でデータ交換を行います。
ツールニュース-リリース PDF 252 KB English
リリースノート PDF 1.25 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 395 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 322 KB English
アプリケーションノート PDF 873 KB English
AI生成コンテンツ: 内部の0V、VDD、1.45V基準電圧をデジタル値に変換し、その結果が許容範囲内であればLED1を点灯、範囲外であれば点滅させる安全機能のA/Dテストについて説明しています。使用周辺機能、動作条件、マイコン仕様、クロック周波数、電圧、開発環境、ハードウェア構成例および端子機能も示されています。
ツールニュース-注意事項 PDF 193 KB English
アプリケーションノート PDF 1.01 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G13のシリアル・インタフェースIICAを用いたシングルマスター構成でのスレーブ送受信方法を説明する。スレーブアドレス0b1010000の設定、シリアルRAM領域0x80~0xFFでのデータ読み書き、コマンドレジスタ0x00の使用を解説。通信タイミングチャートやアドレス一致時の割り込み、ACK/NACK応答、ウェイト制御についても記載。マスタースレーブ間の通信手順やレジスタ機能も示す。
ツールニュース-リリース PDF 280 KB English
ツールニュース-リリース PDF 186 KB English
リリースノート PDF 843 KB English
リリースノート PDF 510 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 220 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 194 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 286 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.01 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 227 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 176 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 308 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 204 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 146 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 206 KB English
アプリケーションノート PDF 930 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G10は手検知センサで手を検出すると、電池電圧を確認し、4.8V未満ならブザーで警報を鳴らします。4.8V以上の場合はLEDを点灯し、PWM制御のDCモータを駆動して2秒間ハンドソープを吐出します。その後、STOPモードに戻ります。パワーMOSFETを用いて効率的なモータ制御を行います。ハードウェアはセンサ入力、LED、ブザー、電池電圧測定を含み、動作周波数は1.25MHz、電源は3.3Vです。端子機能や接続例も示されています。
ツールニュース-注意事項 PDF 303 KB English
アプリケーションノート PDF 632 KB English
AI生成コンテンツ: 本ソフトウェアは、RHSKとセンシリオン環境センサモジュール間の通信制御を行い、温湿度、ガス、CO2、PM2.5センサのデータを取得してRSKのLCDに表示します。データフラッシュの読み書きやSW1による強制キャリブレーションも可能です。ハードウェア接続や動作環境、センサデータ処理の詳細も説明しています。
リリースノート PDF 550 KB English
アプリケーションノート PDF 1.76 MB
AI生成コンテンツ: 本資料は、バイオセンシングソフトウェアプラットフォームを用いたECG、PPG、SpO2の同時測定制御例を示しています。24ビットAD変換によるECG信号測定、IR LEDセンサからのPPG測定、IRおよびRED LEDからのSpO2測定機能を説明します。用語定義、必要な測定時間とサイクル時間、サンプリングパターンや測定シーケンスの適切な設定の重要性を解説し、バッファサイズの調整や心拍数・脈拍数の正確な計算のための周期的測定の必要性にも触れています。
アプリケーションノート PDF 732 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G10マイコンを用いたハンドドライヤーシステムについて説明している。人感センサで手を検知するとファンとヒーターを制御し、室温が20℃以下ならヒーターをオン、超えるとオフにする。温度センサは温度に比例した電圧を出力し、ACファンとヒーターはフォトトライアックカプラで制御する。動作条件は20MHzクロック、5.0V電源で、開発ツールも指定されている。
アプリケーションノート PDF 1.08 MB English , 简体中文
AI生成コンテンツ: RL78/G13のCPUクロック切り替えとスタンバイ設定をC言語で解説しています。スイッチ入力によりCPUクロックと動作モードを切り替え、4つのLEDでモード状態を表示します。LED制御用ポート出力、スイッチ入力の外部割り込み、インターバルタイマ割り込み、ADコンバータの使用を説明しています。動作モードの状態遷移図とLED表示の関係も示しています。
アプリケーションノート PDF 1.06 MB English , 简体中文
AI生成コンテンツ: RL78/G13 CPUのクロック切り替えとスタンバイ設定をアセンブリ言語(CC-RL)で解説しています。4つのLEDを用いてCPUクロック状態や動作モードを制御し、周辺機能の用途や動作モードとLED表示の関係を表や図で示しています。割り込み処理やAD変換の設定も含まれています。
アプリケーションノート PDF 597 KB English
AI生成コンテンツ: 外部割り込みとタイマ・アレイ・ユニットを使用してUART通信をソフトウェアで実現する方法を説明しています。スタートビット検出や送受信時のタイミング制御に関する周辺機能の役割を示し、通信設定はヘッダファイルの#define宣言で行います。ボーレートの計算式や割り込み遅延の調整方法も記載。受信動作はスタートビット検出からデータラッチ、エラーチェック、RAMへのデータ格納までを説明しています。
アプリケーションノート PDF 962 KB English
AI生成コンテンツ: 温度センサとRL78/L12マイコンのUART通信機能およびLCDコントローラ/ドライバを使用して温度計を実現する方法を説明しています。温度を常時測定し、LCDに表示。温度が17℃未満または28℃を超えるとアラームを表示し、UARTで対向機器に温度データを送信します。温度センサは-40℃から+125℃の範囲で電圧出力を行います。ハードウェア構成や動作条件も記載されています。
ツールニュース-注意事項 PDF 526 KB English
リリースノート PDF 183 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.29 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 7.08 MB
アプリケーションノート PDF 1.16 MB
AI生成コンテンツ: 本資料は、R8C/36MグループのタイマREからRL78/G14のRTCおよびTAUモジュールへの移行方法を説明しています。タイマREのリアルタイムクロックモードとアウトプットコンペアモードをRL78/G14で実現する方法を示し、RTCは年・月・日・時刻のカウンタやアラーム、周期割り込み機能を持ち、TAUは16ビットタイマで方形波出力を提供します。両ファミリのタイマ機能の相違点も解説しています。
アプリケーションノート PDF 660 KB
AI生成コンテンツ: 本資料は、R8C/36MのタイマーREからRL78/G14のリアルタイムクロック(RTC)およびタイマーアレイユニット(TAU)への移行方法を説明しています。R8C/36MのタイマーREは8ビットカウンタでリアルタイムクロックモードと出力比較モードをサポートします。RL78/G14では、最大99年を計測できる高度なRTCと4つの16ビットタイマーを持つTAUに置き換えられます。両ファミリ間の構成、カウントソース、カウンタ、モード、出力ピンの違いも詳述されています。
マニュアル-開発ツール PDF 2.47 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.51 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 6.14 MB
アプリケーションノート PDF 705 KB
AI生成コンテンツ: 本ソフトウェアは、ルネサスRL78/G14 MCUを用いてI2Cバス圧力センサを制御します。複数チャネル対応やノイズによるバスハングアップの復帰処理を備え、ミツミ製MMR931XAセンサ固有の機能もサポートします。APIは初期化、コマンド送信、割り込み状態取得、復帰処理を提供し、指定条件下で動作しメモリサイズが定義されています。
アプリケーションノート PDF 797 KB
AI生成コンテンツ: 本ソフトウェアは、ルネサスRL78/G14 MCUを用いてSPIバス加速度センサを制御します。最大2個の同一型加速度センサに対応し、レジスタアクセス、FIFO読み出し、割り込みステータス取得、サンプリング制御のAPIを提供します。ADXL362対応のSPIモード0で動作し、クロック同期式シングルマスタ制御ソフトが別途必要です。動作条件やメモリサイズも明記されています。
マニュアル-開発ツール PDF 7.52 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.25 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 90 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 92 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 297 KB
アプリケーションノート PDF 474 KB
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/L12マイコンを用いた4x4キー・マトリクスのキー割り込み機能について説明しています。キー押下時に割り込みが発生し、30msごとにキー検出を行い、2回一致で確定します。確定したキー番号は2桁の7セグメントLEDに表示され、複数キー押下時は「FE」、未押下時は「00」と表示します。周辺機能の使用方法やスキャン動作、ポートのハイレベル出力によるスキャン時間短縮についても解説しています。動作確認条件や開発環境も記載されています。
アプリケーションノート PDF 641 KB
AI生成コンテンツ: シリアルインタフェースIICAを用いたシングルマスターシステムでのスレーブ送受信方法を説明する。アドレス受信、データ送受信、ACK生成の流れを示し、RL78/L12マイコンにおけるスタート条件、アドレス一致、データ転送、ウェイト制御、割り込みのタイミングチャートを詳細に解説する。
アプリケーションノート PDF 680 KB
AI生成コンテンツ: RL78/L12のシリアルインタフェースIICAを用いたシングルマスタシステムでのマスタ送受信方法を説明する。アドレス送信、データ送受信、スタート・ストップ条件によるバス解放の手順を示す。通信タイミングチャートやマスタ・スレーブのレジスタ操作、ACK/NACK処理、ウエイト制御、割り込み発生について詳述する。
アプリケーションノート PDF 521 KB
AI生成コンテンツ: チャネル0をマスター、チャネル1をスレーブとしてタイマ・アレイ・ユニットでPWM出力を生成する方法を説明します。PWM出力はLED0の輝度を制御し、500msごとにデューティ比を変更しつつLED1の出力を反転させます。周辺機能、デューティ比と輝度の関係、タイミングチャート、動作確認条件も記載しています。
マニュアル-開発ツール PDF 4.28 MB
マニュアル-開発ツール PDF 930 KB English
64件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.47 MB English Compiler: CC-RL Function: Security IDE: CS+, e2 studio
1件

ビギナー向け学習ガイド

はじめてコード生成プラグインをご利用いただくお客様向けの学習ガイドをご用意しました。

ガイド(PDF)概要
コード生成プラグイン学習ガイド (PDF)RL78/G13コード生成を使用してUART、タイマ、A/Dを動作させるプログラムを作ります。コード生成の基本的な使い方が学べます。

RL78ファミリのアプリケーション開発の参考になる"手軽ですぐに使える"サンプルコードはこちら >>

コード生成紹介資料

ガイド(PDF)概要
コード生成支援ツールのご紹介 Rev.1.00 (PDF)RL78、RXコード生成について特長を紹介します

コード生成対応マイコン一覧

ターゲットデバイス統合開発環境
対応マイコンシリーズグループCS+e² studio
RL78RL78/F1xRL78/F12, RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15, RL78/F1Elenslens
RL78/G1xRL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/G1A, RL78/G1C, RL78/G1D, RL78/G1E, RL78/G1F, RL78/G1G, RL78/G1H
RL78/H1xRL78/H1D
RL78/I1xRL78/I1A, RL78/I1C, RL78/I1D, RL78/I1E
RL78/L1xRL78/L12, RL78/L13, RL78/L1A, RL78/L1C
RXRX100RX110 (Note1), RX111 (Note1), RX113 (Note1), RX130 (Note1)lenslens
RX200RX230 (Note1), RX231 (Note1), RX23T (Note1), RX24T (Note1), RX24U (Note1)
RX600RX64M (Note1), RX651 (Note1), RX65N (Note1)
RX700RX71M (Note1)
RZRZ/TRZ/T1—lens
RH850RH850/E1xRH850/E1M-S (個別にお問い合わせください。), RH850/E1L (個別にお問い合わせください。)lens—
RH850/F1xRH850/F1Klens—
78K0R78K0R/Kx78K0R/Kx3, 78K0R/Kx3-A, 78K0R/Kx3-Llens—
78K0R/Lx78K0R/Lx3
78K0R/Ix78K0R/Ix3
78K0R/Fx78K0R/Fx3
78K078K0/Kx78K0/Kx2-L
78K0/Ix78K0/Ix2
V850V850E/SxV850E/Sx3-H
V850ES/JxV850ES/Jx3, V850ES/Jx3-L, V850ES/Jx3-H, V850ES/Jx3-E

lens 対応 | — 未対応

Note

  1. スマート・コンフィグレータで対応しているため、CS+またはe² studioで新規プロジェクトを作成した場合、コード生成プラグインは使用できません。
    スマート・コンフィグレータについてはこちら >>

サポートコミュニティ

  1. コード生成プラグインの再利用

    ... します。 新規プロジェクトでプロジェクトを作成しました。コード生成プラグインにて周辺コードを設定しました。 次 ...

    2018年5月8日
  2. RX63N コード生成プラグインが無い?

    CS+のコード生成プラグインで 64のはあるのに、63Nのは無いんでしょうか? 今のところ、PDGを使うのが近道? 近い将来に、追 ...

    2015年10月13日
  3. e2studioで自動生成されるコードのライセンス

    はじめまして、  R5F10Y47ASPを始めようと思っています。  e2studio + gnurl78 でプロジェクトを作ったときに自動生成されるコードのライセン ...

    2018年5月24日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (1148件)

ナレッジベース

  1. コード生成プラグインで、ソースコード中の生成日を消したい

    コード生成プラグインのプロパティに"生成日"を設定する項目があります。"生成しない"を選択するとソースコード中 ...

    2021年11月26日
  2. 統合開発環境でマイコン変更した場合の、コード生成プラグインの設定

    マイコンのROM/RAMサイズのみが変更された場合は、コード生成プラグインの設定も引き継がれます。マイコンの種類 ...

    2021年11月26日
  3. コード生成プラグインで小数点や桁区切りを含む数値を入力したい

    コード生成プラグインを正しく動作させるには、小数点の区切りは”.”(ピリオド)、桁の区切りは”,”(カンマ)を使用してくださ ...

    2021年11月26日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (39件)